|
|
|
SDD180502
Sedna D/E - Univerzální otočný LED stmívač, Bříza
|
|
|
|
|
|
|
Konec komercializace LED 31, 2025
|
|
|
Základní popis
Výrobková řada
|
Sedna Design & Elements
|
Typ produktu nebo součásti
|
Stmívač
|
Představení přístroje
|
Mechanismus s upev. rámečkem a central. deskou
|
Použití zařízení
|
Ovládání světla
|
Barevný odstín
|
Bříza
|
Kind of terminals
|
Šroubová svorka
|
Doplňky
Montáž zařízení
|
Zapuštěná
|
Typ stmívače
|
Otočný stmívač
|
Ovládání stmívače
|
Otočný tlačný typ
|
Typ zátěže
|
Halogenová žárovka: 5...150 W
Nn halogenové žárovky: 5...150 VA
Žárovka: 5...200 W
LED žárovka: 5...100 W
Nn halogenové žárovky: 14...150 VA
LED žárovka: 7...100 VA
LED žárovka: 5...100 VA
LED žárovka: 7...20 VA
LED žárovka: 5...20 VA
|
Rated voltage
|
230 V AC
12 V AC
|
Typ ochrany
|
Ochrana proti přehřátí
Automatická ochrana proti přetížení
Ochrana proti zkratu
|
Barevný odstín
|
Bříza
|
Materiál
|
Polykarbonát
|
Povrchová úprava
|
Matný
|
Typ ovládání
|
Místní ovládání
Dálkové ovládání
|
Wire structure
|
Pevný
Pevný
Lankový
|
Upevnění
|
Šrouby
|
Výška
|
73 mm
|
Šířka
|
73 mm
|
Hloubka
|
55 mm
|
Depth of visual part
|
27 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,093 kg
|
Segment trhu
|
Malé budovy
Rezidenční
|
Prostředí
Normy
|
EN 60669-2-5
IEC 60669-2-5
|
Conformity mark
|
CE
EAC
|
Certifikace výrobků
|
CE
EAC
|
Stupeň krytí IP
|
IP20
|
Provozní teplota
|
5…35 °C
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-10…50 °C
|
Směrnice
|
2014/35/EU - směrnice pro nízké napětí
2014/30/EU - elektromagnetická kompatibilita
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
8,0 cm
|
Šířka balení 1
|
9,5 cm
|
Délka balení 1
|
9,5 cm
|
Hmotnost balení 1
|
157,0 g
|
Typ balení 2
|
S02
|
Počet jednotek v balení 2
|
12
|
Výška balení 2
|
15,0 cm
|
Šířka balení 2
|
30,0 cm
|
Délka balení 2
|
40,0 cm
|
Hmotnost balení 2
|
2,136 kg
|
Typ balení 3
|
P12
|
Počet jednotek v balení 3
|
384
|
Výška balení 3
|
75,0 cm
|
Šířka balení 3
|
80,0 cm
|
Délka balení 3
|
120,0 cm
|
Hmotnost balení 3
|
80,352 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|