|
|
|
SDD180508
Sedna D/E - Časový spínač 10A, Bříza
|
|
|
|
|
|
|
Konec komercializace SRP 15, 2024
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Sedna
|
Typ produktu nebo součásti
|
Spínač
|
Představení přístroje
|
Mechanismus s upev. rámečkem a central. deskou
|
Použití zařízení
|
Energetická účinnost
Osvětlení
Ovládání motoru
Push-button
Retrofit installation
|
Funkce spínače
|
Funkce časového spínače
Tlačítko
Ovládač tlačítkový
Spínací tlačítko
Relay switch
|
Doplňky
Montáž zařízení
|
Zapuštěná
|
Provedení
|
Elektronické
|
Počet klapek
|
1
|
Barevný odstín
|
Bříza
|
Povrchová úprava
|
Matný
|
Materiál
|
Polykarbonát
|
Typ zátěže
|
Motor (1-fázový): 1000 VA při 230 V
Halogenová žárovka: 2000 W při 230 V
LED žárovka: 200 W při 230 V
Nn halogenové žárovky: 1050 VA při 12 V
Nn halogenové žárovky: 500 VA při 12 V
|
[Ue] jmenovité pracovní napětí
|
250 V AC
|
Jmenovitý proud
|
10 A
|
Frekvence sítě
|
50 Hz
|
Rozsah časového zpoždění
|
1 s...24 h
|
Typ ovládání
|
Dálkové ovládání pomocí vzdáleného tlačítka
Místní ovládání
|
Místní signalizace
|
1 LED
|
Připojení - svorky
|
1,5...2,5 mm² šroubová svorka
1,5...2,5 mm²
|
Výška
|
73 mm
|
Hloubka
|
45 mm
|
Šířka
|
73 mm
|
Prostředí
Provozní teplota
|
5…40 °C
|
Stupeň krytí IP
|
IP20
IP21
|
Certifikace výrobků
|
CE
EAC
|
Směrnice
|
2014/30/EU - elektromagnetická kompatibilita
2014/35/EU - směrnice pro nízké napětí
|
Normy
|
EN 60669-2-1
EN 60730-2-7
EN 300-328
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
8,0 cm
|
Šířka balení 1
|
9,5 cm
|
Délka balení 1
|
9,5 cm
|
Hmotnost balení 1
|
166,0 g
|
Typ balení 2
|
S02
|
Počet jednotek v balení 2
|
12
|
Výška balení 2
|
15,0 cm
|
Šířka balení 2
|
30,0 cm
|
Délka balení 2
|
40,0 cm
|
Hmotnost balení 2
|
2,146 kg
|
Typ balení 3
|
P12
|
Počet jednotek v balení 3
|
384
|
Výška balení 3
|
75,0 cm
|
Šířka balení 3
|
80,0 cm
|
Délka balení 3
|
120,0 cm
|
Hmotnost balení 3
|
80,672 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|