Schneider-Electric
 
SDD311211C obrázek - schneider-electric-cz
SDD311211C
Sedna D/E - Zásuvka dvojnásobná 230V 16A, Bílá
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Range name Sedna Design & Elements
Řada Sedna
Function Zásuvka
Montáž zařízení Zapuštěná
Delivery form Mechanismus s upev. rámečkem a central. deskou
Balení Kompletní přístroj v ochrané fólii
Konfigurace výstupu 2 x 2P + E s clonkami
Popis standardu pro zásuvky Zemnící kolík
Outlet standard deviation Česká republika
Jmenovitý proud 16 A při 250 V AC
Počet zásuvek 2
Jmenovitý proud 16 A
Barevný odstín Bílá (RAL 9003)
Počet kusů na sadu 1 kus
Doplňky
Délka holého konce vodiče 13 mm
Typ sítě AC
Materiál ASA + PC
Povrchová úprava Neupravená
Šířka 120 mm
Hloubka 45 mm
Stupeň ochrany IK IK02
Hmotnost přístroje 0,095 kg
Depth of visual part 24 mm
Upevnění Šrouby nebo rozpěrkami, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 52…78 mm
55…75 mm
Výška 85 mm
Povrchová úprava Lesklý
Wire structure Pevný
Ohebný
Lankový
Terminal capacity 2 kabel(y) 1,5…2,5 mm²
Kind of terminals Šroubové svorky
Rozsah výkonu 3680 W
Prostředí
Stupeň krytí IP IP20
Conformity mark CE
Normy IEC 60884-1
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 4,500 cm
Šířka balení 1 8,500 cm
Délka balení 1 12,500 cm
Hmotnost balení 1 102,000 g
Typ balení 2 BB1
Počet jednotek v balení 2 8
Výška balení 2 9,500 cm
Šířka balení 2 18,500 cm
Délka balení 2 27,500 cm
Hmotnost balení 2 895,000 g
Typ balení 3 S04
Počet jednotek v balení 3 96
Výška balení 3 30,000 cm
Šířka balení 3 40,000 cm
Délka balení 3 60,000 cm
Hmotnost balení 3 11,316 kg
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC Ano
Směrnice EU RoHS V souladu
print Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy Ano
Neobsahuje rtuť Ano
Sustainable packaging Yes
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Obsah halogenů Produkt neobsahuje halogeny
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců