|
|
|
SDD311802
Sedna D/E - Rámeček dvojnásobný, Bílá
|
|
|
Základní popis
Range name
|
Sedna Design & Elements
|
Řada
|
Sedna
|
Typ produktu nebo součásti
|
Krycí rámeček
|
Barevný odstín
|
Bílá (RAL 9003)
|
Materiál
|
Termoplast ABS-UV stabil.
|
Doplňky
Montáž zařízení
|
Zapuštěná
|
Násobnost
|
Dvojnásobný
|
Směr instalace
|
Vodorovná/svislá
|
Povrchová úprava
|
Lesklý
|
Montáž připojovacího zařízení
|
Povrchová
|
Výška
|
156 mm
|
Šířka
|
85 mm
|
Povrchová úprava
|
Neupravená
|
Hloubka
|
10 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,017 kg
|
Stupeň ochrany IK
|
IK02
|
Certifikace výrobků
|
FIMKO
SEMKO
NEMKO
VDE
Aenor
|
Prostředí
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
1,000 cm
|
Šířka balení 1
|
9,000 cm
|
Délka balení 1
|
16,500 cm
|
Hmotnost balení 1
|
20,000 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
25
|
Výška balení 2
|
9,500 cm
|
Šířka balení 2
|
18,500 cm
|
Délka balení 2
|
27,500 cm
|
Hmotnost balení 2
|
590,000 g
|
Typ balení 3
|
S04
|
Počet jednotek v balení 3
|
300
|
Výška balení 3
|
30,000 cm
|
Šířka balení 3
|
40,000 cm
|
Délka balení 3
|
60,000 cm
|
Hmotnost balení 3
|
7,719 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|