|
|
|
VW3A3618
komunikační modul CANopen SUB-D9 pro ATV32 - LXM32M
|
|
|
Základní popis
Výrobková řada
|
Altivar
|
Typ produktu nebo součásti
|
Komunikační modul
|
Příslušenství / náhradní díly
|
Příslušenství pro komunikaci
|
Doplňky
Kompatibilita výrobku
|
Lexium 32M
|
Kompatibilní řada
|
Altivar Process ATV600
Altivar Machine ATV340 kromě pohonů Sercos
Altivar 32
Altivar Machine ATV320
Lexium 32
Altivar Process Modular
Altivar Process ATV900
|
Komunikační protokol portu
|
CANopen / CANmotion
|
Elektrické připojení
|
1 konektor samec SUB-D 9, CANopen / CANmotion
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
6,35 cm
|
Šířka balení 1
|
8,89 cm
|
Délka balení 1
|
5,08 cm
|
Hmotnost balení 1
|
68,04 g
|
Typ balení 2
|
S01
|
Počet jednotek v balení 2
|
24
|
Výška balení 2
|
15 cm
|
Šířka balení 2
|
15 cm
|
Délka balení 2
|
40 cm
|
Hmotnost balení 2
|
1,962 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|