Schneider-Electric
 
WDE000640 obrázek - schneider-electric-cz
WDE000640
Cedar Plus IP44 - Zásuvka 230V 16A 2P+PE, šedá
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Range name Cedar Plus
Typ produktu nebo součásti Zásuvka
Popis standardu pro zásuvky Zemnící kolík
Počet zásuvek 1
Delivery form Kompletní výrobek
Additional features S clonkami
Cover plate color Šedá
Doplňky
Installation Povrchová
Rozsah výkonu 3680 W
Jmenovitý proud 16 A při 250 V AC
Kind of terminals Zvedací svorky
Terminal capacity 2 kabel(y) 2,5 mm²
Wire structure Pevný
Ohebný
Délka holého konce vodiče 11 mm
Material of visible parts PA6 FR850
Povrchová úprava Lesklý
Výška 79 mm
Šířka 66 mm
Hloubka 52 mm
Hmotnost přístroje 0,098 kg
Prostředí
Certifikace výrobků BBJ
Stupeň krytí IP IP44
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 5,500 cm
Šířka balení 1 7,000 cm
Délka balení 1 8,000 cm
Hmotnost balení 1 100,000 g
Typ balení 2 BB1
Počet jednotek v balení 2 10
Výška balení 2 9,500 cm
Šířka balení 2 18,500 cm
Délka balení 2 27,000 cm
Hmotnost balení 2 1,096 kg
Typ balení 3 S03
Počet jednotek v balení 3 60
Výška balení 3 30,000 cm
Šířka balení 3 30,000 cm
Délka balení 3 40,000 cm
Hmotnost balení 3 6,972 kg
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC Ano
Směrnice EU RoHS V souladu s výjimkami
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců