|
|
|
XACA471
závěsná ovl. skříň XAC-A - 4 tlačítka
|
|
|
Základní popis
Výrobková řada
|
Harmony XAC
|
Typ produktu nebo součásti
|
Závěsný ovladač
|
Označení přístroje
|
XACA
|
Doplňky
Typ ovladače
|
Dvojitě izolovaný
|
Materiál rozvaděče
|
Polypropylen
|
Typ elektrického obvodu
|
Ovládací obvod
|
Typ rozvaděče
|
Zkompletovaný, připravený k použití
|
Aplikace ovládacích skříní
|
Řízení 1rychlostního motoru zvedáku
|
Složení ovládače
|
4 tlačítka
|
Typ ovládacího tlačítka
|
První tlačítko 1 Z zvedat, pomalu
Druhé tlačítko 1 Z snížit, pomalu
Čtvrté tlačítko 1 Z vlevo, pomalu
Třetí tlačítko 1 Z vpravo, pomalu
|
Kompatibilita
|
ZB2BE101 pro všechny směry
|
Mechanické blokování
|
S mechanickým blokováním mezi páry
|
Barva ovládače
|
Žlutá
|
Připojení - svorky
|
Šroubové svorky, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² bez kabelové koncovky
Šroubové svorky, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² s kabelovou koncovkou
|
Normy
|
CSA C22.2 č. 14
EN/IEC 60204-32
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
|
Certifikace výrobků
|
CCC
GOST
|
Stupeň ochrany
|
TH
|
Provozní teplota
|
-25…70 °C
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-40…70 °C
|
Odolnost proti vibracím
|
15 gn (f= 10…500 Hz) podle IEC 60068-2-6
|
Odolnost proti otřesům
|
100 gn podle IEC 60068-2-27
|
Kategorie přepětí
|
Třída II podle IEC 61140
|
Stupeň krytí IP
|
IP65 podle IEC 60529
|
Stupeň ochrany IK
|
IK08 conforming to MIFARE Classic
|
Mechanická životnost
|
1000000 cykly
|
Kabelová průchodka
|
Pryžový návlek s odstupňovaným vstupem 8…26 mm
|
Označení kontaktu
|
A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A podle IEC 60947-5-1 dodatek A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A podle IEC 60947-5-1 dodatek A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A podle IEC 60947-5-1 dodatek A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A podle IEC 60947-5-1 dodatek A
|
[Ithe] jmenovitý tepelný proud
|
10 A
|
[Ui] jmenovité izolační napětí
|
600 V (stupeň znečištění 3)
|
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
|
6 kV podle IEC 60947-1
|
Funkce kontaktu
|
Závisle spínající
|
Maximální odpor svorek
|
25 MΩ
|
Ovládací síla
|
10 N tlačítko
|
Zkratová ochrana
|
10 A ochrana pojistkou podle patronová pojistka typ gG
|
Jmen. prac. výkon (W)
|
40 W DC-13 pro 1000000 cykly, pracovní rozsah <60 cyk/min při 120 V, C5709:C5720koeficient zatížení = 0,5 (indukční zátěž) podle IEC 60947-5-1 dodatek C
48 W DC-13 pro 1000000 cykly, pracovní rozsah <60 cyk/min při 48 V, C5709:C5720koeficient zatížení = 0,5 (indukční zátěž) podle IEC 60947-5-1 dodatek C
65 W DC-13 pro 1000000 cykly, pracovní rozsah <60 cyk/min při 24 V, C5709:C5720koeficient zatížení = 0,5 (indukční zátěž) podle IEC 60947-5-1 dodatek C
|
Popis svorek ISO č. 1
|
(13-14)Z
|
Označení svorek
|
(13-14) Z
(11-12) V
|
Hmotnost přístroje
|
0,625 kg
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
8,500 cm
|
Šířka balení 1
|
9,000 cm
|
Délka balení 1
|
44,500 cm
|
Hmotnost balení 1
|
705,000 g
|
Typ balení 2
|
S04
|
Počet jednotek v balení 2
|
12
|
Výška balení 2
|
30,000 cm
|
Šířka balení 2
|
40,000 cm
|
Délka balení 2
|
60,000 cm
|
Hmotnost balení 2
|
9,110 kg
|
Typ balení 3
|
P06
|
Počet jednotek v balení 3
|
48
|
Výška balení 3
|
75,000 cm
|
Šířka balení 3
|
80,000 cm
|
Délka balení 3
|
60,000 cm
|
Hmotnost balení 3
|
44,440 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky
|
Green Premium produkt
|
Nařízení REACh
|
Deklarace REACh
|
Nařízení REACh bez látek SVHC
|
Ano
|
Směrnice EU RoHS
|
Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Deklarace EU RoHS
|
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
|
Ano
|
Neobsahuje rtuť
|
Ano
|
Nařízení China RoHS
|
Prohlášení o nařízení China RoHS
|
Informace výjimce o RoHS
|
Ano
|
Informace o životním prostředí
|
Environmentální profil produktu
|
Životní cyklus
|
Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
|
WEEE
|
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
|
Záruční lhůta
|
|