|
|
|
XB5AD21
Harmony XB5, ČE, kompletní otočný přepínač Ø22 mm, 2-pozice pevné 1 Z
|
|
|
Základní popis
Výrobková řada
|
Harmony XB5
|
Typ produktu nebo součásti
|
Ovládače otočné
|
Označení přístroje
|
XB5
|
Materiál obruby
|
Plastová tmavě šedá
|
Typ hlavice
|
Standard
|
Průměr montážního otvoru
|
22,5 mm
|
Prodej v nedělitelném množství
|
1
|
Tvar hlavice
|
Kruh
|
Typ ovládací hlavice
|
Pevná pozice
|
Provedení ovládače
|
Standardní rukojeť černá
|
Informace o pozicích ovládače
|
2 pozice 90°
|
Typ a složení kontaktu
|
1 Z
|
Funkce kontaktu
|
Závisle spínající
|
Připojení - svorky
|
Šroubové svorky, <= 2 x 1,5 mm² s kabelovou koncovkou podle IEC 60947-1
Šroubové svorky, >= 1 x 0,22 mm² bez kabelové koncovky podle IEC 60947-1
|
Doplňky
Výška
|
42 mm
|
Šířka
|
30 mm
|
Hloubka
|
70 mm
|
Popis svorek ISO č. 1
|
(13-14)Z
|
Hmotnost přístroje
|
0,043 kg
|
Odolnost proti vysokotlakému mytí
|
7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost : 0,1 m
|
Použití kontaktů
|
Standardní kontakty
|
Nucené vypnutí
|
Ne
|
Hodnota momentu
|
0,14 N.m Z, změna elektrického stavu
|
Mechanická životnost
|
1000000 cykly
|
Krouticí moment
|
0,8…1,2 N.m podle IEC 60947-1
|
Tvar hlavy šroubu
|
Příčný kompatibilní s Philips č. 1 šroubovák
Příčný kompatibilní s pozidriv č. 1 šroubovák
Perforovaný kompatibilní s plochý Ø 4 mm šroubovák
Perforovaný kompatibilní s plochý Ø 5,5 mm šroubovák
|
Materiál kontaktu
|
Stříbrná slitina (Ag/Ni)
|
Zkratová ochrana
|
10 A patronová pojistka typ gG podle IEC 60947-5-1
|
[Ith] jmenovitý tepelný proud
|
10 A podle IEC 60947-5-1
|
[Ui] jmenovité izolační napětí
|
600 V (stupeň znečištění 3) podle IEC 60947-1
|
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
|
6 kV podle IEC 60947-1
|
[Ie] jmenovitý pracovní proud
|
3 A při 240 V, AC-15, A600 podle IEC 60947-5-1
6 A při 120 V, AC-15, A600 podle IEC 60947-5-1
0,1 A při 600 V, DC-13, Q600 podle IEC 60947-5-1
0,27 A při 250 V, DC-13, Q600 podle IEC 60947-5-1
0,55 A při 125 V, DC-13, Q600 podle IEC 60947-5-1
1,2 A při 600 V, AC-15, A600 podle IEC 60947-5-1
|
Elektrická životnost
|
1000000 cykly, AC-15, 2 A při 230 V, pracovní rozsah <3600 cyk/h, koeficient zatížení: 0,5 podle IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 cykly, AC-15, 3 A při 120 V, pracovní rozsah <3600 cyk/h, koeficient zatížení: 0,5 podle IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 cykly, AC-15, 4 A při 24 V, pracovní rozsah <3600 cyk/h, koeficient zatížení: 0,5 podle IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 cykly, DC-13, 0,2 A při 110 V, pracovní rozsah <3600 cyk/h, koeficient zatížení: 0,5 podle IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 cykly, DC-13, 0,5 A při 24 V, pracovní rozsah <3600 cyk/h, koeficient zatížení: 0,5 podle IEC 60947-5-1 dodatek C
|
Elektrická spolehlivost IEC 60947-5-4
|
λ < 10exp(-6) při 5 V, 1 mA v čistém prostředí podle IEC 60947-5-4
λ < 10exp(-8) při 17 V, 5 mA v čistém prostředí podle IEC 60947-5-4
|
Představení přístroje
|
Kompletní výrobek
|
Prostředí
Stupeň ochrany
|
TH
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-40…70 °C
|
Provozní teplota
|
-40…70 °C
|
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem
|
Třída II podle IEC 60536
|
Stupeň krytí IP
|
IP67 podle IEC 60529
IP69
IP69K
|
Stupeň krytí NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Stupeň ochrany IK
|
IK04 conforming to IEC 50102
|
Standardy
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
UL 508
CSA C22.2 č. 14
JIS C8201-1
|
Certifikace výrobků
|
UL
DNV
gL
BV
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
|
Odolnost proti vibracím
|
5 gn (f= 2…500 Hz) podle IEC 60068-2-6
|
Odolnost proti otřesům
|
30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace, polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace, polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
3,700 cm
|
Šířka balení 1
|
5,400 cm
|
Délka balení 1
|
9,100 cm
|
Hmotnost balení 1
|
42,000 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
5
|
Výška balení 2
|
3,400 cm
|
Šířka balení 2
|
8,800 cm
|
Délka balení 2
|
26,500 cm
|
Hmotnost balení 2
|
211,000 g
|
Typ balení 3
|
S03
|
Počet jednotek v balení 3
|
150
|
Výška balení 3
|
30,000 cm
|
Šířka balení 3
|
30,000 cm
|
Délka balení 3
|
40,000 cm
|
Hmotnost balení 3
|
6,895 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Nařízení REACh
|
Deklarace REACh
|
Nařízení REACh bez látek SVHC
|
Ano
|
Směrnice EU RoHS
|
Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Deklarace EU RoHS
|
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
|
Ano
|
Neobsahuje rtuť
|
Ano
|
Nařízení China RoHS
|
Prohlášení o nařízení China RoHS
|
Informace výjimce o RoHS
|
Ano
|
WEEE
|
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
|
Záruční lhůta
|
|