|
|
|
XCSD3902G13
bezp. polohový spínač - kov - čep s kladkou - 2V+1Z - 1 závitový otvor Pg 13.5
|
|
|
|
|
Konec komercializace SRP 01, 2023
|
|
|
|
|
Základní popis
Výrobková řada
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Typ produktu nebo součásti
|
Bezpečnostní polohový spínač
|
Označení přístroje
|
XCSD
|
Konstrukce
|
Kompaktní
|
Materiál
|
Kov
|
Typ hlavice
|
Hlava pístu
|
Provedení ochrany
|
Ochrana plastovým krytem, zajištěný bezp. šroubem s 5 vačkami a inbus. hlavou
|
Typ ovládací hlavice
|
Ocelový ovládací čep
|
Typ a složení kontaktu
|
1 V + 1 V + 1 Z
|
Funkce kontaktu
|
Mžiková funkce
|
Kabelový vstup
|
1 vstup se závitem pro Pg 13,5
|
Doplňky
Elektrické připojení
|
Svorka
|
Velikost připojovací svorky
|
1 x 0,34...2 x 0,75 mm²
|
Ovládání spínače
|
30° vačkou
|
Počet pólů
|
3
|
Nucené vypnutí
|
Ano, 1 V kontaktem
|
Mechanická životnost
|
10000000 cykly
|
Minimální síla pro vypnutí
|
12 N
|
Nucené vypnutí minimální silou
|
36 N
|
Maximální rychlost aktivace
|
0,5 m/s
|
Označení kontaktu
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) podle IEC 60947-5-1 dodatek A
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) podle IEC 60947-5-1 dodatek A
|
[Ithe] jmenovitý tepelný proud
|
6 A
|
[Ui] jmenovité izolační napětí
|
300 V podle UL 508
400 V (stupeň znečištění 3) podle IEC 60947-1
300 V podle CSA C22.2 č. 14
|
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
|
4 kV podle IEC 60947-1
4 kV podle IEC 60664
|
Maximum resistance across terminals
|
25 MΩ podle IEC 60255-7 kategorie 3
|
Zkratová ochrana
|
6 A patronová pojistka typ gG (gl)
|
Opakovatelná přesnost
|
0,1 mm v bodech aktivace, 1 milion provozních cyklů pro hlavu s koncovým pístem
|
Materiál těla
|
Zamak
|
Materiál hlavy
|
Zamak
|
Materiál rozvaděče
|
Plast
|
Hloubka
|
35 mm
|
Výška
|
100 mm
|
Šířka
|
34 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,255 kg
|
Prostředí
Normy
|
UL 508
IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 č. 14
EN 1088/ISO 14119
|
Certifikace výrobků
|
CSA
UL
|
Úroveň bezpečnosti
|
Může dosáhnout kategorie 4 s vhodným monitorovacím systémem a správně zapojen podle ISO 13849-1
Může dosáhnout PL = e s vhodným monitorovacím systémem a správně zapojen podle ISO 13849-1
Může dosáhnout SIL 3 s vhodným monitorovacím systémem a správně zapojen podle IEC 61508
|
Bezpečnostní data
|
B10d = 50000000 hodnota daná životnosti 20 let omezena mechanickým nebo kontaktním opotřebením
|
Stupeň ochrany
|
TC
|
Provozní teplota
|
-25…70 °C
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-40…70 °C
|
Odolnost proti vibracím
|
25 gn (f= 10…500 Hz) podle IEC 60068-2-6
|
Odolnost proti otřesům
|
50 gn pro 11 ms podle IEC 60068-2-27
|
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem
|
Třída I
|
Stupeň krytí IP
|
IP66 podle IEC 60529
IP67 podle IEC 60529
|
Stupeň ochrany IK
|
IK06 conforming to IEC 62262
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
13,300 cm
|
Šířka balení 1
|
3,300 cm
|
Délka balení 1
|
5,000 cm
|
Hmotnost balení 1
|
203,900 g
|
Typ balení 2
|
S01
|
Počet jednotek v balení 2
|
15
|
Výška balení 2
|
15,000 cm
|
Šířka balení 2
|
15,000 cm
|
Délka balení 2
|
40,000 cm
|
Hmotnost balení 2
|
3,256 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky
|
Green Premium produkt
|
Nařízení REACh
|
Deklarace REACh
|
Směrnice EU RoHS
|
Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
|
Neobsahuje rtuť
|
Ano
|
Informace výjimce o RoHS
|
Ano
|
Životní cyklus
|
Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
|
Záruční lhůta
|
|