Místní signalizace
|
Bez kontrolky
|
Počet kabelů
|
1
|
Maximální délka kabelu pro spoušť
|
30 m
|
Materiál těla
|
Zamak
|
Materiál krytu
|
Nerezová ocel
|
Reset
|
Tlačítkem s krytkou
|
Typ a složení kontaktu
|
2 V
|
Funkce kontaktu
|
Závisle spínající
|
Upevnění kabelu pro spoušť
|
Strana RH nebo LH
|
Připojení - svorky
|
Šroubová svorka, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm²
|
Utahovací moment
|
0,8…1,2 N.m
|
Počet kabelových průchodek
|
3 Průchodka pro ISO M20 kabelová průchodka
|
Úroveň bezpečnosti
|
Může dosáhnout PL = e s vhodným monitorovacím systémem a správně zapojen podle EN/ISO 13849-1
Může dosáhnout kategorie 4 s vhodným monitorovacím systémem a správně zapojen podle EN/ISO 13849-1
Může dosáhnout SIL 3 s vhodným monitorovacím systémem a správně zapojen podle EN/IEC 61508
|
Bezpečnostní data
|
B10d = 4000000 hodnota daná životnosti 20 let omezena mechanickým nebo kontaktním opotřebením podle IEC 60947-5-5
|
Označení
|
CE
|
Mechanická životnost
|
800000 cykly
|
Vzdálenost mezi držáky kabelu
|
5 m
|
[Ie] jmenovitý pracovní proud
|
3 A při 240 V, AC-15, A300 podle EN/IEC 60947-5-1 příloha A
0,27 A při 250 V, DC-13, Q300 podle EN/IEC 60947-5-1 příloha A
|
[Ithe] jmenovitý tepelný proud
|
10 A
|
[Ui] jmenovité izolační napětí
|
500 V (stupeň znečištění 3) podle EN/IEC 60947-1
300 V podle UL 508
|
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
|
6 kV podle EN/IEC 60947-1
|
Nucené vypnutí
|
Ano podle EN/IEC 60947-5-1
|
Maximum resistance across terminals
|
25 MΩ podle EN/IEC 60255-7 kategorie 3
25 MΩ podle NF C 93-050 metoda A
|
Zkratová ochrana
|
10 A patronová pojistka typ gG podle EN/IEC 60269
|
Popis svorek ISO č. 1
|
(11-22)V
(21-22)V
|
Hmotnost přístroje
|
0,865 kg
|
Označení kompatibility
|
XY2CH
|