|
|
|
ZB2BE102
spínací jednotka
|
|
|
Základní popis
Výrobková řada
|
Harmony XAC
|
Typ produktu nebo součásti
|
Kontaktní blok
|
Označení přístroje
|
ZB2
|
Typ elektrického obvodu
|
Ovládací obvod
|
Aplikace pro blok kontaktu
|
Jednorychlostní
|
Typ kontaktního bloku
|
Jednoduchý
|
Typ ovládací hlavice
|
S návratem
|
Kompatibilita výrobku
|
XACA
XB4
XB5
|
Typ a složení kontaktu
|
1 V
|
Montáž el. bloku
|
Čelní montáž
|
Funkce kontaktu
|
Závisle spínající
|
Doplňky
Mechanická životnost
|
1000000 cykly
|
Označení kontaktu
|
A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A podle IEC 947-5-1 dodatek A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A podle IEC 947-5-1 dodatek A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A podle IEC 947-5-1 dodatek A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A podle IEC 947-5-1 dodatek A
|
[Ithe] jmenovitý tepelný proud
|
10 A
|
[Ui] jmenovité izolační napětí
|
600 V (stupeň znečištění 3) podle IEC 60947-1
|
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
|
6 kV podle IEC 60947-1
|
Maximální odpor svorek
|
25 MΩ
|
Ovládací síla
|
13…15 N
|
Zkratová ochrana
|
10 A ochrana pojistkou podle patronová pojistka typ gG (gl)
|
Jmen. prac. výkon (W)
|
40 W DC-13 pro 1000000 cykly, pracovní rozsah <3600 cyk/h při 120 V, C5709:C5720koeficient zatížení = 0,5 podle IEC 60947-5-1
48 W DC-13 pro 1000000 cykly, pracovní rozsah <3600 cyk/h při 48 V, C5709:C5720koeficient zatížení = 0,5 podle IEC 60947-5-1
65 W DC-13 pro 1000000 cykly, pracovní rozsah <3600 cyk/h při 24 V, C5709:C5720koeficient zatížení = 0,5 podle IEC 60947-5-1
|
Popis svorek ISO č. 1
|
(11-12)V
|
Hmotnost přístroje
|
0,02 kg
|
Připojení - svorky
|
Šroubové svorky, 1 x 2,5 mm² s nebo bez kabelové koncovky
Šroubové svorky, 2 x 1,5 mm² s nebo bez kabelové koncovky
|
Prostředí
Provozní teplota
|
-25…70 °C
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-40…70 °C
|
Odolnost proti vibracím
|
15 gn (f= 10…500 Hz) podle IEC 60068-2-6
|
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem
|
Třída II podle IEC 61140
|
Normy
|
EN/IEC 60204-32
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 č. 14
UL 508
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
4 cm
|
Šířka balení 1
|
14 cm
|
Délka balení 1
|
10 cm
|
Hmotnost balení 1
|
15 g
|
Typ balení 2
|
BAG
|
Počet jednotek v balení 2
|
10
|
Výška balení 2
|
4 cm
|
Šířka balení 2
|
14 cm
|
Délka balení 2
|
10 cm
|
Hmotnost balení 2
|
157 g
|
Typ balení 3
|
S01
|
Počet jednotek v balení 3
|
200
|
Výška balení 3
|
15 cm
|
Šířka balení 3
|
15 cm
|
Délka balení 3
|
40 cm
|
Hmotnost balení 3
|
3,449 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Nařízení REACh
|
Deklarace REACh
|
Nařízení REACh bez látek SVHC
|
Ano
|
Směrnice EU RoHS
|
Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Deklarace EU RoHS
|
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
|
Ano
|
Neobsahuje rtuť
|
Ano
|
Nařízení China RoHS
|
Prohlášení o nařízení China RoHS
|
Informace výjimce o RoHS
|
Ano
|
WEEE
|
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
|
Záruční lhůta
|
|