Schneider-Electric
 
ZB5AG5 obrázek - schneider-electric-cz
ZB5AG5
ovl. hlavice otočná Ø22 3-polohy pevné Ronis 455
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Výrobková řada Harmony XB5
Typ produktu nebo součásti Hlava pro přepínač ovládaný klíčem
Označení přístroje ZB5
Materiál obruby Plastová tmavě šedá
Průměr pro montáž 22 mm
Typ hlavice Standard
Prodej v nedělitelném množství 1
Tvar hlavice Kruh
Typ ovládací hlavice Stay put
Provedení ovládače Ovládač otočný s klíčem černá
Informace o pozicích ovládače 3 pozice +/- 45°
Typ zámku Ronis 455
Pozice vyjmutí klíče Vlevo a vpravo
Doplňky
CAD celková šířka 29 mm
CAD celková výška 29 mm
CAD celková hloubka 72 mm
Hmotnost přístroje 0,057 kg
Mechanická životnost 1000000 cykly
Označení skříně XALD 1…5 otvorů
XALK 2…5 otvorů
Označení el. složení C4 pro <6 kontakty použitím jednoduchý a dvojitý bloky v čelní montáž
C5 pro <5 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž
C6 pro <5 kontakty použitím jednoduchý a dvojitý bloky v čelní montáž
C7 pro <4 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž
C8 pro <4 kontakty použitím jednoduchý a dvojitý bloky v čelní montáž
C11 pro <3 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž
C3 pro <6 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž
SF1 pro <3 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž
SR1 pro <3 kontakty použitím jednoduchý bloky v montáž na desku ve dně skříně
Představení přístroje Základní element
Prostředí
Stupeň ochrany TH
Teplota okolí pro uskladnění -40…70 °C
Provozní teplota -40…70 °C
Kategorie přepětí Třída II podle IEC 60536
Stupeň krytí IP IP66 conforming to IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Stupeň krytí NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Odolnost proti vysokotlakému mytí 7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost : 0,1 m
Stupeň ochrany IK IK06 podle IEC 50102
Normy EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 č. 14
EN/IEC 60947-1
UL 508
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Certifikace výrobku UL listed
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
GL
BV
DNV
Odolnost proti vibracím 5 gn (f= 2…500 Hz) podle IEC 60068-2-6
Odolnost proti otřesům 30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace, polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace, polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
Packing Units
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1
Hmotnost balení (libry) 66 g
Výška balení 1 3,3 cm
Šířka balení 1 5,2 cm
Délka balení 1 8,6 cm
Typ balení 2 BB1
Počet výrobků v balení 2 5
Hmotnost balení 2 330 g
Výška balení 2 8,6 cm
Šířka balení 2 5,2 cm
Délka balení 2 16,5 cm
Typ balení 3 S03
Počet výrobků v balení 3 150
Hmotnost balení 3 10,63 kg
Výška balení 3 30 cm
Šířka balení 3 30 cm
Délka balení 3 40 cm
Offer Sustainability
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
print Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť Ano
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus
print Informace o ukončení životnosti
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců