Schneider-Electric
 
ZB5AS934 obrázek - schneider-electric-cz
ZB5AS934
červená Ø30 ovl.hlav.stisk.nouz.zastav.Ø22 vypnuto a s aretací "uvolnit klíčem"
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Výrobková řada Harmony XB5
Typ produktu nebo součásti Hlava pro tlačítko nouzového zastavení
Použití výrobku Ovládače nouzového zastavení
Označení přístroje ZB5
Materiál obruby Plastová tmavě šedá
Typ hlavice Standard
Průměr pro montáž 22 mm
Prodej v nedělitelném množství 1
Tvar hlavice Kruh
Typ ovládací hlavice Provedení vypnutí a mechanické blokování
Reset Odblokování klíčem
Provedení ovládače Ovládač s hřibovým knoflíkem Ø 30 mm červená, bez symbolu
Typ zámku Ronis 455
Pozice vyjmutí klíče Ve středu
Představení přístroje Základní element
Doplňky
CAD celková šířka 30 mm
CAD celková výška 30 mm
CAD celková hloubka 79 mm
Hmotnost přístroje 0,068 kg
Mechanická životnost 300000 cykly
Označení skříně XALD 1…5 otvorů
XALK 1…5 otvorů
Označení el. složení C7 pro <4 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž
C8 pro <4 kontakty použitím jednoduchý a dvojitý bloky v čelní montáž
C11 pro <3 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž
C15 pro <1 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž
SF1 pro <3 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž
SR1 pro <3 kontakty použitím jednoduchý bloky v montáž na desku ve dně skříně
C10 pro <4 kontakty použitím jednoduchý a dvojitý bloky v čelní montáž
Označení kompatibility ZB5
Prostředí
Stupeň ochrany TH
Teplota okolí pro uskladnění -40…70 °C
Provozní teplota -40…70 °C
Kategorie přepětí Třída II podle IEC 60536
Stupeň krytí IP IP66 conforming to IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Stupeň krytí NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Odolnost proti vysokotlakému mytí 7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost : 0,1 m
Stupeň ochrany IK IK03 podle IEC 50102
Certifikace výrobku UL listed
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
BV
CSA
Odolnost proti vibracím 5 gn (f= 2…500 Hz) podle IEC 60068-2-6
Odolnost proti otřesům 30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace, polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace, polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
Packing Units
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1
Hmotnost balení (libry) 67 g
Výška balení 1 5,4 cm
Šířka balení 1 4,4 cm
Délka balení 1 8,8 cm
Typ balení 2 S03
Počet výrobků v balení 2 100
Hmotnost balení 2 7,168 kg
Výška balení 2 30 cm
Šířka balení 2 30 cm
Délka balení 2 40 cm
Offer Sustainability
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
print Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť Ano
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus
print Informace o ukončení životnosti
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců