|
|
|
EPH0900121
Asfora - Ovládač tlačítkový světlo 1/0 bezšroubový, bílá
|
|
|
Základní popis
Range
|
Asfora
|
Typ produktu nebo součásti
|
Ovládače stiskací
|
Představení přístroje
|
Kompletní výrobek
|
Barevný odstín
|
Bílá
|
Balení
|
Kompletní přístroj v ochrané fólii
|
Doplňky
Montáž zařízení
|
Zapuštěná
|
Počet klapek
|
1
|
Rozsah výkonu
|
2300 W
|
Jmenovitý proud
|
10 A při 250 V AC
|
Označení
|
Symbol světla
|
Připojení – svorky
|
Bezšroubové svorky
|
Počet kabelů
|
2 kabel(y) 2,5 mm²
|
Tuhost kabelu
|
Ohebný
Pevný
Lankový
|
Délka holého konce vodiče
|
13,0 mm
|
Materiál
|
ABS (akrylonitril butadien-styren)
|
Povrchová úprava
|
Lesklý
|
Materiál vodiče
|
Měď
|
Upevnění
|
Šrouby nebo rozpěrkami51…70 mm
|
Výška
|
83 mm
|
Šířka
|
83 mm
|
Hloubka
|
43,0 mm
|
Přesah
|
15 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,0705 kg
|
Prostředí
Normy
|
IEC 60669-1
|
Certifikace výrobků
|
TSE
VDE
NF
|
Značky kvality
|
CE
UKR
|
Stupeň krytí IP
|
IP20
|
Provozní teplota
|
-5…40 °C
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
4,0 cm
|
Šířka balení 1
|
8,0 cm
|
Délka balení 1
|
8,0 cm
|
Hmotnost balení 1
|
72,0 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
10
|
Výška balení 2
|
9,5 cm
|
Šířka balení 2
|
18,5 cm
|
Délka balení 2
|
27,5 cm
|
Hmotnost balení 2
|
790,0 g
|
Typ balení 3
|
S04
|
Počet jednotek v balení 3
|
120
|
Výška balení 3
|
30,0 cm
|
Šířka balení 3
|
40,0 cm
|
Délka balení 3
|
60,0 cm
|
Hmotnost balení 3
|
10,101 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|