Schneider-Electric Sonepar-Elektram
 
EPH1300121 obrázek - sonepar-czech-republic
EPH1300121
Asfora - Žaluziový tlačítkový ovládač bezšroubový, bílá
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Range Asfora
Typ produktu nebo součásti Ovládače stiskací
Představení přístroje Kompletní výrobek
Barevný odstín Bílá
Balení Kompletní přístroj v ochrané fólii
Doplňky
Montáž zařízení Zapuštěná
Funkce spínače Ovládač žaluziový
Počet klapek 2
Rozsah výkonu 2300 W
Jmenovitý proud 10 A při 250 V AC
Označení UP-DOWN
Připojení – svorky Bezšroubové svorky
Počet kabelů 2 kabel(y) 2,5 mm²
Tuhost kabelu Ohebný
Pevný
Lankový
Délka holého konce vodiče 13,0 mm
Materiál ABS (akrylonitril butadien-styren)
Povrchová úprava Lesklý
Materiál vodiče Měď
Upevnění Šrouby nebo rozpěrkami51…70 mm
Výška 83 mm
Šířka 83 mm
Hloubka 43,0 mm
Přesah 15 mm
Hmotnost přístroje 0,07325 kg
Prostředí
Normy IEC 60669-1
Certifikace výrobků TSE
VDE
NF
Značky kvality CE
UKR
Stupeň krytí IP IP20
Provozní teplota -5…40 °C
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 4,000 cm
Šířka balení 1 8,000 cm
Délka balení 1 8,000 cm
Hmotnost balení 1 74,000 g
Typ balení 2 BB1
Počet jednotek v balení 2 10
Výška balení 2 9,500 cm
Šířka balení 2 18,500 cm
Délka balení 2 27,500 cm
Hmotnost balení 2 813,000 g
Typ balení 3 S04
Počet jednotek v balení 3 120
Výška balení 3 30,000 cm
Šířka balení 3 40,000 cm
Délka balení 3 60,000 cm
Hmotnost balení 3 10,355 kg
Nabídka udržitelnosti
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS V souladu
print Deklarace EU RoHS
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
WEEE Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců