Schneider-Electric Sonepar-Elektram
 
EPH5810221 obrázek - sonepar-czech-republic
EPH5810221
Asfora - Krycí rámeček dvojnásobný vertikální, bílá
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Výrobková řada Asfora
Typ produktu nebo součásti Krycí rámeček
Barevný odstín Bílá
Balení Kompletní přístroj v ochrané fólii
Doplňky
Násobnost Dvojnásobný svislá
Materiál ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček
Povrchová úprava Lesklý
Výška 154 mm
Šířka 83 mm
Hloubka 9 mm
Přesah 9 mm
Hmotnost přístroje 0,019 kg
Prostředí
Stupeň krytí IP IP20
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 1,000 cm
Šířka balení 1 8,500 cm
Délka balení 1 15,500 cm
Hmotnost balení 1 21,200 g
Typ balení 2 BB1
Počet jednotek v balení 2 25
Výška balení 2 9,500 cm
Šířka balení 2 18,500 cm
Délka balení 2 27,500 cm
Hmotnost balení 2 626,000 g
Typ balení 3 S03
Počet jednotek v balení 3 150
Výška balení 3 30,000 cm
Šířka balení 3 30,000 cm
Délka balení 3 40,000 cm
Hmotnost balení 3 4,113 kg
Nabídka udržitelnosti
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
print Deklarace EU RoHS
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců