Schneider-Electric Sonepar-Elektram
 
ISM20100 obrázek - Schneider Electric
ISM20100
OptiLine 45-obslužný sloup-jednostranný-natural-2700...3100 mm
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Range OptiLine
Označení výrobku OptiLine 45
Tvar Oválný kroužek adaptéru
Kabelový instalační systém Sloup
Product type Pól
Složení přístroje Prázdný
Typ sloupu Jednostranný
Povrchová úprava sloupu/sloupku Eloxovaný
Upevnění sloupu Montáž napnutím
Nastavení Nastavitelná výška: 400 mm
Doplňky
Colour Přírodní
Rozměr předního otvoru 45 mm
Materiál Hliník eloxovaný
Quantity package 1 / unit Sada 1
Výška 2700…3100 mm
Délka 89 mm
Šířka 68 mm
Typ krytu 1 45 mm v hliník eloxovaný
Useful cross section 442 mm²
Rozdělení oddílů 1 oddíl
Prostředí
Standardy 73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN 60598-2-2
IEC 1084-2-4
NF C 68-102
SS 424 10 32
Operating temperature -25…60 °C
Stupeň krytí IP IP30
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC Ano
Směrnice EU RoHS Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy Ano
Neobsahuje rtuť Ano
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců