Schneider-Electric Sonepar-Elektram
 
KBC10DCC211 obrázek - Schneider Electric
KBC10DCC211
Canalis - vývodní konektor 10A - volba fáze - s kabelem 1m
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada Canalis
Typ produktu nebo součásti Odbočná jednotka
Označení přístroje KBC
Kompatibilita KBB
KBA
Použití zařízení Osvětlení
Kompatibilní řada KBA přípojnicový systém
KBB přípojnicový systém
Doplňky
[Ue] jmenovité pracovní napětí 230...240 V
[Ui] jmenovité izolační napětí 690 V
[Ie] jmenovitý pracovní proud 10 A při 35 °C
Frekvence sítě 50/60 Hz
Typ ochrany Bez ochrany
Elektrické připojení Předazapojená s SO5Z1Z1-F - 3 x 1,5 mm² pro 1 m dlouho
Počet pólů přípojnicového systému L2 + L1 + L3 + N + PE
L + N + PE
L2 + N2 + L3 + N3 + PE
Počet pólu vývodu L1+N
L1+L3
L2+N
L2+N2
L3+N3
L3+N
L1+L2
L2+L3
Typ vývodového konektoru S volbou fáze
Normy EN/IEC 60439-2
EN/IEC 61439-6
Šířka 1 m
Hloubka 62 mm
Výška 60 mm
Barva Krémová (RAL 9001)
Hmotnost přístroje 165 g
Počet kusů na sadu Sada 10
Prostředí
Stupeň krytí IP IP55 podle EN/IEC 60529
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS Under investigation
Neobsahuje rtuť Ano
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců