Schneider-Electric Sonepar-Elektram
 
KNB160ZF1 obrázek - Schneider Electric
KNB160ZF1
Canalis-univerzální držák 40 A až 100 A
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada výrobků Canalis
Označení výrobku KN
Typ produktu nebo součásti Držák
Kompatibilita KN
Upevnění montážního zařízení Zavěšení na závit. tyč
Maximální zatížení 80 kg
Počet kusů na sadu Sada 10
Doplňky
Příslušenství / náhradní díly Příslušenství pro upevnění
Šířka 61 mm
Hloubka 23 mm
Výška 118 mm
Hmotnost přístroje 126 g
Prostředí
Normy IEC 60439-2
IEC 61439-6
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC Ano
Směrnice EU RoHS Under investigation
Neobsahuje jedovaté těžké kovy Ano
Neobsahuje rtuť Ano
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců