Schneider-Electric Sonepar-Elektram
 
KSA250AB4 obrázek - Schneider Electric
KSA250AB4
Canalis-koncová napájecí skříň 250 A
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada výrobků Canalis
Označení výrobku KS
Typ produktu nebo součásti Napájecí jednotka
BAR MATERIAL Hliník
Kompatibilita Průchodková deska
[Ie] jmenovitý pracovní proud 100 A
160 A
250 A
Montážní poloha Vpravo
Vlevo
Barva Bílá (RAL 9001)
Doplňky
Typ ochrany Bez ochrany
[Ue] jmenovité pracovní napětí 230...690 V
Připojení - svorky Oko pro 240 mm² ohebný
Oko pro 240 mm² neohebný
Typ ovládání Ne
Počet obvodů 1
Součást výrobku Koncový kryt
Montáž Šrouby
Upevnění Sběrnice
Normy IEC 60439-2
IEC 61439-6
Šířka 501 mm
Hloubka 173,5 mm
Výška 308 mm
Materiál těla Kov
Hmotnost přístroje 7,2 kg
Prostředí
Stupeň krytí IP IP55 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK IK08 podle IEC 62262
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC Ano
Směrnice EU RoHS Under investigation
Neobsahuje jedovaté těžké kovy Ano
Neobsahuje rtuť Ano
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců