Schneider-Electric Sonepar-Elektram
 
KSA250ED4306 obrázek - Schneider Electric
KSA250ED4306
Canalis - rovná délka - 250 A - 3 m - 6 vývodů
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada výrobků Canalis
Označení výrobku KS
Typ produktu nebo součásti Přípojnicový systém
Popis sběrnice Distribuční délka
BAR MATERIAL Hliník
Použití zařízení Střední rozvod výkonu
[Ie] jmenovitý pracovní proud 250 A při 35 °C
Počet vývodů - zásuvek 6
Doplňky
[Ue] jmenovité pracovní napětí 230...690 V
Frekvence sítě 50/60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí 8 kV
[Ui] jmenovité izolační napětí 690 V
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud 10 kA
[Ipk] jmen. dynam. proud 28 kA
Elektrické připojení Kluzný kontakt
Vyzařované magnetické pole 0,69 µT
Mez tepelného namáhání 100 kA².s
THDI 0…15 % 250 A
15…33 % 200 A
33…100 % 160 A
Maximum voltage drop <0,034 V s účiníkem = 1 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
<0,036 V s účiníkem = 0,9 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
<0,035 V s účiníkem = 0,8 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
<0,034 V s účiníkem = 0,7 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
Montáž Šrouby
Montážní poloha Vodorovná
Umístěni nulového vodiče Nahoře
Počet pólů přípojnicového systému 3L + N + PE
3L + PEN
Typ rozměru Pevný
Šířka 146 mm
Hloubka 54 mm
Délka 3 m
Hmotnost přístroje 15,7 kg
Prostředí
Normy IEC 61439-6
IEC 60439-2
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
SundaHus
print A
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC Ano
Směrnice EU RoHS Under investigation
Neobsahuje jedovaté těžké kovy Ano
Neobsahuje rtuť Ano
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců