Schneider-Electric Sonepar-Elektram
 
KSA630ED45010 obrázek - Schneider Electric
KSA630ED45010
Canalis - rovná délka - 630 A - 5 m - 10 vývodů
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada výrobků Canalis
Označení výrobku KS
Typ produktu nebo součásti Přípojnicový systém
Popis sběrnice Distribuční délka
BAR MATERIAL Hliník
Použití zařízení Střední rozvod výkonu
[Ie] jmenovitý pracovní proud 630 A při 35 °C
Počet vývodů - zásuvek 10
Doplňky
[Ue] jmenovité pracovní napětí 230...690 V
Frekvence sítě 50/60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí 8 kV
[Ui] jmenovité izolační napětí 690 V
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud 32,1 kA
[Ipk] jmen. dynam. proud 67,5 kA
Elektrické připojení Kluzný kontakt
Vyzařované magnetické pole 0,89 µT
Mez tepelného namáhání 1225 kA².s
THDI 0…15 % 630 A
15…33 % 500 A
33…100 % 400 A
Maximum voltage drop <0,011 V s účiníkem = 1 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
<0,013 V s účiníkem = 0,9 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
<0,013 V s účiníkem = 0,8 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
<0,012 V s účiníkem = 0,7 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
Montáž Šrouby
Montážní poloha Vodorovná
Umístěni nulového vodiče Nahoře
Počet pólů přípojnicového systému 3L + N + PE
Typ rozměru Pevný
Šířka 146 mm
Hloubka 113 mm
Délka 5 m
Hmotnost přístroje 58,2 kg
Prostředí
Normy IEC 61439-6
IEC 60439-2
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC Ano
Směrnice EU RoHS Under investigation
Neobsahuje jedovaté těžké kovy Ano
Neobsahuje rtuť Ano
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
print Informace o ukončení životnosti
WEEE Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců