Schneider-Electric Sonepar-Elektram
 
KSB100SF4 obrázek - Schneider Electric
KSB100SF4
Canalis - vývodní skříň pro pojistky NF - 22x58 - 100 A - 3L+N+PE
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada výrobků Canalis
Kompatibilní řada KT přípojnicový systém
KS přípojnicový systém
Typ produktu nebo součásti Odbočná jednotka
Busbar trunking compatibility Canalis KS přípojnicový systémnásuvná vývody
Canalis KT přípojnicový systém s KS typ násuvná vývody
[Ie] jmenovitý pracovní proud 100 A při 35 °C
Protection type Pojistkový odpojovač: pro aM válcová pojistka, velikost 22 x 58 mm - 100 A podle NF standard
Pojistkový odpojovač: pro gG válcová pojistka, velikost 22 x 58 mm - 100 A podle NF standard
Součást výrobku Pojistka objednat samostatně
Montáž Násuvná s pevnou polaritou
Počet pólu vývodu 3L+N+PE
Barva Bílá (RAL 9001)
Doplňky
Použití zařízení Střední rozvod výkonu
[Ue] jmenovité pracovní napětí 230...690 V závisí na ochraném zařízení
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí 6,8 kV
[Ui] jmenovité izolační napětí 690 V závisí na ochraném zařízení
Frekvence sítě 50/60 Hz
Elektrické připojení Měděné oko kabelu - ISO63 - kabel : 50 mm² neohebný
Měděné oko kabelu - ISO63 - kabel : 50 mm² ohebný
Door/cover opening side Vpravo
Režim odpojení vývodu Otevřením dveří
Standardy IEC 61439-1
IEC 61439-6
Materiál těla Plast
Šířka 444 mm
Hloubka 128 mm
Depth (door open) 545,5 mm
Výška 220 mm
Hmotnost přístroje 5 kg
Prostředí
Uzemňovací soustava TT
TN-S
IT
Stupeň krytí IP IP55 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK IK08 podle IEC 62262
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS Under investigation
Neobsahuje rtuť Ano
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců