Schneider-Electric Sonepar-Elektram
 
KSB400ZF1 obrázek - Schneider Electric
KSB400ZF1
Canalis - univerzální držák - 400 A
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada výrobků Canalis
Označení výrobku KS
Typ produktu nebo součásti Držák
Kompatibilita KS
Upevnění montážního zařízení Zavěšení na závit. tyč
Montáž na stěnu
Maximální zatížení 70 kg
Počet kusů na sadu Sada 10
Doplňky
Příslušenství / náhradní díly Příslušenství pro upevnění
[Ie] jmenovitý pracovní proud 400,0 A
Šířka 30 mm
Hloubka 92 mm
Výška 183 mm
Hmotnost přístroje 300 g
Prostředí
Normy IEC 60439-2
IEC 61439-6
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC Ano
Směrnice EU RoHS Under investigation
Neobsahuje jedovaté těžké kovy Ano
Neobsahuje rtuť Ano
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců