Tato aplikace bude vyřazena z provozu k 7. lednu 2025

CCT1A000 |
Schneider-Electric
 
CCT1A000 obrázek - web-product-data-sheet
CCT1A000
Dálkový ovládač AirLink Metal
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Výrobková řada Unica Wireléss
Odace
Kompatibilní řada IHC
Odace Wireless
Alvais RF
Unica AirLink
Free RF
Typ produktu nebo součásti Dálkové ovládání Metal
Přenosová frekvence 868,3 MHz
Součást výrobku Sadu 32 symbolů
2 baterie AAA
Barevný odstín Tmavě šedá
Doplňky
Pracovní dosah 10...50 m vnitřní
<= 300 venkovní
Počet kanálů 8
Počet baterií 2 AAA alkalická baterie 1,5 V
Normy 2004/108/EC
MIFARE Ultralight
IEC 60068-2-27
IEC 60068-2-6
99/5/EEC
ETSI EN 300 220-1
EN 61001-6-3
ETSI EN 300 220-2
Provozní teplota -5…50 °C
Relativní vlhkost 20…95 %
Výška 170 mm
Šířka 34 mm
Hloubka 15 mm
Prostředí
Stupeň krytí IP IP20
Popis prostředí Kapalina na čištění oken
Alkohol
Bělidlo
Benzín
Aceton
Tekuté mýdlo
Odolný UV
Olej
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 5 cm
Šířka balení 1 6,5 cm
Délka balení 1 20,2 cm
Hmotnost balení 1 234 g
Typ balení 2 S03
Počet jednotek v balení 2 30
Výška balení 2 30 cm
Šířka balení 2 30 cm
Délka balení 2 40 cm
Hmotnost balení 2 7,532 kg
Nabídka udržitelnosti
Číslo SCIP 7267ef83-877b-4767-8e69-8d32bf47494a
Směrnice RoHS EU Splňuje výjimky
Bez rtuti Ano
Informace o výjimce RoHS
print Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Zasílací profil
print Informace o ukončení životnosti
OEEZ Produkt musí být na trzích Evropské unie likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců