Tato aplikace bude vyřazena z provozu k 7. lednu 2025

NSYPLAZT15124G |
Schneider-Electric
 
NSYPLAZT15124G obrázek - web-product-data-sheet
NSYPLAZT15124G
7035 Thalassa PLA samoventilační 1500x1250x420 IP44
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada Thalassa
Označení výrobku Thalassa PLA
Enclosure type Víceúčelové
Typ produktu nebo součásti Vhodný rozvaděč
Version PLAZT
Nominal height 1500 mm
Nominal width 1250 mm
Nominal depth 420 mm
Montáž rozvodnice Samostatně stojící
Sestava zařízení 1 horní část
1 dolní část
2 boční část
2 dveře
2 zadní panel
1 stříška
1 podstavec
Doplňky
Typ těla Otevřená horní a dolní část montáže s bočními díly
Typ dveří Plné přední
Počet dveří 2 dveře
Otevírání dveří Vlevo nebo vpravo (180 °)
Typ zámku 4 bodový zámek, rukojeť s vložkou 5 mm "motýlek"
Dostupnost pro provoz Zadní
Horní
Dolní
Přední
Odnímatelné díly Dveře závěsy
Zadní panel upevňovacím prvkem
Stříška upevňovacím prvkem
Materiál Polyester s vyztuženým skleněným vláknem
Barva Šedá (RAL 7035)
Normy IEC 62208
Certifikace výrobků Veritas
Třída elektrické izolace Třída II
Prostředí
Stupeň krytí IP IP44 (s otevřenou dolní části podstavce a ventilovaným krytem (přístřeškem)) podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK IK10 podle IEC 62262 (plné dveře)
Požární odolnost 960 °C podle IEC 62208
Teplota okolí pro uskladnění -35…90 °C
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 44,500 cm
Šířka balení 1 127,000 cm
Délka balení 1 157,000 cm
Hmotnost balení 1 74,800 kg
Typ balení 2 PAL
Počet jednotek v balení 2 2
Výška balení 2 169,000 cm
Šířka balení 2 100,000 cm
Délka balení 2 130,000 cm
Hmotnost balení 2 163,800 kg
Nabídka udržitelnosti
Obal bez plastu Ne
Balení s kartónovým obalem Ne
Číslo SCIP 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
Nařízení REACH
print Deklarace REACh
Směrnice RoHS EU Proaktivní shoda (mimo právní dosah směrnice RoHS EU)
Bez rtuti Ano
Informace o výjimce RoHS
print Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Zasílací profil Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr No
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců