|
|
|
NSYSBM20208
kovová průmyslová skříňka-plné dveře-200x200x80 IP66 IK10 RAL 7035
|
|
|
Základní popis
Řada
|
PanelSeT
|
Označení výrobku
|
PanelSeT SBM
|
Použití zařízení
|
Víceúčelové
|
Category
|
Průmyslová skříňka
|
Krátký název zařízení
|
SBM
|
Typ rozvaděče
|
Plochá přední krabice
|
Jmenovitá výška rozvaděče
|
200 mm
|
Jmenovitá šířka rozvaděče
|
200 mm
|
Jmenovitá hloubka rozvaděče
|
80 mm
|
Montáž rozvodnice
|
Nástěnná montáž
|
Sestava zařízení
|
4 kryt šroubu
1 kryt
1 tělo
|
Typ těla
|
Jedno tělo složené a svařované
|
Typ čelního krytu
|
Plné dveře
|
Upevnění krytu
|
Polovina otáčky kovového šroubu
|
Typ zámku
|
Uchycený šroub PZ2 mimo uzavřené oblasti
|
Odnímatelné díly
|
Kryt šrouby
|
Doplňky
Materiál
|
Ocelový plech
|
Povrchová úprava
|
Práškový polyester
|
Barva
|
Šedá (RAL 7035)
|
Normy
|
IEC 62208
|
Certifikace výrobků
|
DNV-GL
UL
BV
|
Stupeň krytí IP
|
IP66 podle IEC 60529
|
Stupeň ochrany IK
|
IK10 v souladu s IEC 62262
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-35…60 °C
|
Operating temperature
|
-35…80 °C
|
Hmotnost přístroje
|
1,62 kg
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
10,000 cm
|
Šířka balení 1
|
21,500 cm
|
Délka balení 1
|
21,500 cm
|
Hmotnost balení 1
|
1,620 kg
|
Typ balení 2
|
P12
|
Počet jednotek v balení 2
|
38
|
Výška balení 2
|
50,000 cm
|
Šířka balení 2
|
80,000 cm
|
Délka balení 2
|
120,000 cm
|
Hmotnost balení 2
|
71,560 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|