Schneider-Electric
 
XACA06 obrázek - web-product-data-sheet
XACA06
nevybavený závěsný ovládač XAC-A - 6 svislých otvorů
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Výrobková řada Harmony XAC
Typ produktu nebo součásti Závěsný ovladač
Označení přístroje XACA
Doplňky
Typ ovladače Dvojitě izolovaný
Materiál rozvaděče Polypropylen
Typ elektrického obvodu Ovládací obvod
Typ rozvaděče Prázdná skříň
Počet otvorů 6 výřezů
Barva ovládače Žlutá
Kabelová průchodka Rubber sleeve with stepped entry 8…26 mm
Kryt lišty Ne
Svislý ovladač s vyříznutým středem 30 mm
Normy EN/IEC 60204-32
UL 508
CSA C22.2 č. 14
EN/IEC 60947-5-1
Certifikace výrobku GOST
CCC
Stupeň ochrany TH
Provozní teplota -25…70 °C
Teplota okolí pro uskladnění -40…70 °C
Odolnost proti vibracím 15 gn (f= 10…500 Hz) podle IEC 60068-2-6
Odolnost proti otřesům 100 gn podle IEC 60068-2-27
Kategorie přepětí Class II conforming to IEC 61140
Stupeň krytí IP IP65 conforming to IEC 60529
Stupeň ochrany IK IK08 podle EN 50102
Mechanická životnost 1000000 cykly
Hmotnost přístroje 0,665 kg
Packing Units
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1
Hmotnost balení (libry) 743 g
Výška balení 1 8,5 cm
Šířka balení 1 9 cm
Délka balení 1 57 cm
Typ balení 2 P06
Počet výrobků v balení 2 40
Hmotnost balení 2 42,72 kg
Výška balení 2 73,5 cm
Šířka balení 2 60 cm
Délka balení 2 80 cm
Offer Sustainability
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC Ano
Směrnice EU RoHS Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
print Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy Ano
Neobsahuje rtuť Ano
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Contractual warranty
Záruka 18 měsíců