Schneider-Electric
 
XACA9416 obrázek - web-product-data-sheet
XACA9416
kruhová hlava pro tlač. - s návratem - XAC-A - modrá - krytá
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Výrobková řada Harmony XAC
Typ produktu nebo součásti Hlava pro tlačítko
Označení přístroje XACA
Doplňky
Označení Bez symbolu
Další informace o ovladači S krytkou
Barva hmatníku/ovládače nebo čočky Modrá
Kompatibilita výrobku XACA..
Montážní poloha Přední část skříně
Prodej v nedělitelném množství 10
Normy UL 508
EN/IEC 60204-32
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 č. 14
Provozní teplota -25…70 °C
Teplota okolí pro uskladnění -40…70 °C
Odolnost proti vibracím 15 gn (f= 10…500 Hz) podle IEC 60068-2-6
Odolnost proti otřesům 100 gn podle IEC 60068-2-27
Kategorie přepětí Class II conforming to IEC 61140
Stupeň krytí IP IP65 conforming to IEC 60529
Stupeň ochrany IK IK08 podle EN 50102
Hmotnost přístroje 0,01 kg
Packing Units
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1
Hmotnost balení (libry) 9 g
Výška balení 1 2 cm
Šířka balení 1 3 cm
Délka balení 1 3 cm
Typ balení 2 BAG
Počet výrobků v balení 2 10
Hmotnost balení 2 94 g
Výška balení 2 3,5 cm
Šířka balení 2 7,5 cm
Délka balení 2 13,5 cm
Typ balení 3 S02
Počet výrobků v balení 3 250
Hmotnost balení 3 2,761 kg
Výška balení 3 15 cm
Šířka balení 3 30 cm
Délka balení 3 40 cm
Offer Sustainability
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC Ano
Směrnice EU RoHS Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
print Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy Ano
Neobsahuje rtuť Ano
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Contractual warranty
Záruka 18 měsíců