|
|
|
XACB983
ochranný kryt XAC-B - pro hřibovou hlavu - spodní montáž
|
|
|
Základní popis
Výrobková řada
|
Harmony XAC
|
Popis příslušenství / samostatného dílu
|
Ochraný kryt
|
Příslušenství / náhradní díly
|
Kryt
|
Příslušenství / náhradní díly
|
Příslušenství pro ochranu
|
Příslušenství / umístění samostatných dílů
|
Tlačítko s hřibovou hlavou
|
Doplňky
Hmotnost přístroje
|
0,05 kg
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
3,000 cm
|
Šířka balení 1
|
5,500 cm
|
Délka balení 1
|
9,500 cm
|
Hmotnost balení 1
|
44,700 g
|
Typ balení 2
|
S02
|
Počet jednotek v balení 2
|
30
|
Výška balení 2
|
15,000 cm
|
Šířka balení 2
|
30,000 cm
|
Délka balení 2
|
40,000 cm
|
Hmotnost balení 2
|
1,584 kg
|
Typ balení 3
|
P06
|
Počet jednotek v balení 3
|
480
|
Výška balení 3
|
75,000 cm
|
Šířka balení 3
|
80,000 cm
|
Délka balení 3
|
60,000 cm
|
Hmotnost balení 3
|
33,349 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|