Schneider-Electric
 
XACS105 obrázek - web-product-data-sheet
XACS105
kontaktní blok s návratem - 1V+1Z - montáž na zákl.
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Výrobková řada Harmony XAC
Typ produktu nebo součásti Kontaktní blok
Označení přístroje XACS
Typ elektrického obvodu Ovládací obvod
Typ kontaktního bloku Jednoduchý
Typ ovládací hlavice S návratem
Kompatibilita výrobku XACA
Typ a složení kontaktu 1 V + 1 Z
Montáž el. bloku Základní montáž
Funkce kontaktu Závisle spínající
Doplňky
Připojení - svorky Šroubové svorky, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² bez kabelové koncovky
Šroubové svorky, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² s kabelovou koncovkou
Mechanická životnost 1000000 cykly
Označení kontaktu A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A podle IEC 60947-5-1 dodatek A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A podle IEC 60947-5-1 dodatek A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A podle IEC 60947-5-1 dodatek A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A podle IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] jmenovitý tepelný proud 10 A
[Ui] jmenovité izolační napětí 600 V (stupeň znečištění 3) podle IEC 60947-1
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí 6 kV podle IEC 60947-1
Maximální odpor svorek 25 MΩ
Ovládací síla 13 N
Zkratová ochrana 10 A ochrana pojistkou podle patronová pojistka typ gG
Jmen. prac. výkon (W) 40 W DC-13 pro 1000000 cykly, pracovní rozsah <60 cyk/min při 120 V, C5709:C5720koeficient zatížení = 0,5 (indukční zátěž) podle IEC 60947-5-1 dodatek C
48 W DC-13 pro 1000000 cykly, pracovní rozsah <60 cyk/min při 48 V, C5709:C5720koeficient zatížení = 0,5 (indukční zátěž) podle IEC 60947-5-1 dodatek C
65 W DC-13 pro 1000000 cykly, pracovní rozsah <60 cyk/min při 24 V, C5709:C5720koeficient zatížení = 0,5 (indukční zátěž) podle IEC 60947-5-1 dodatek C
Popis svorek ISO č. 1 (23-24)Z
(11-12)V
Hmotnost přístroje 0,045 kg
Prostředí
Normy UL 508
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 č. 14
Provozní teplota -25…70 °C
Teplota okolí pro uskladnění -40…70 °C
Odolnost proti vibracím 15 gn (f= 10…500 Hz) podle IEC 60068-2-6
Odolnost proti otřesům 100 gn podle IEC 60068-2-27
Kategorie přepětí Třída II podle IEC 61140
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1
Hmotnost balení (libry) 48 g
Výška balení 1 3,2 cm
Šířka balení 1 4,2 cm
Délka balení 1 5 cm
Typ balení 2 S01
Počet výrobků v balení 2 40
Hmotnost balení 2 2,145 kg
Výška balení 2 15 cm
Šířka balení 2 15 cm
Délka balení 2 40 cm
Výška balení 3 15 cm
Nabídka udržitelnosti
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC Ano
Směrnice EU RoHS Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
print Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy Ano
Neobsahuje rtuť Ano
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
WEEE Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců