Schneider-Electric
 
XACV06 obrázek - web-product-data-sheet
XACV06
signálka tělo pro čelní montáž
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Typ elektrického obvodu Ovládací obvod
Doplňky
Typ žárovky Žárovka
Neonová
Kategorie ovládače Vícenásobné tlačítko
Materiál rozvaděče Kov
Polyester vyztužený sklem
Napájení signálky Přímé
Světelný zdroj Žárovka není součástí balení
Montáž el. bloku Čelní montáž
Hmotnost přístroje 0,05 kg
Napájení Přímo
[Us] jmenovité napájecí napětí <= 400 V
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1
Hmotnost balení (libry) 54 g
Výška balení 1 5 cm
Šířka balení 1 6 cm
Délka balení 1 8 cm
Typ balení 2 S02
Počet výrobků v balení 2 50
Hmotnost balení 2 3,223 kg
Výška balení 2 15 cm
Šířka balení 2 30 cm
Délka balení 2 40 cm
Nabídka udržitelnosti
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC Ano
Směrnice EU RoHS Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
print Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy Ano
Neobsahuje rtuť Ano
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců