|
|
|
XCKP2102G11
poloh. spínač XCKP-čep s ocelovou kladkou-1Z+1V-mžik.funkce-kabel.vstup Pg11
|
|
|
|
|
Konec komercializace SRP 01, 2023
|
|
|
|
|
Základní popis
Výrobková řada
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Název řady
|
Standardní formát
|
Typ produktu nebo součásti
|
Polohový spínač
|
Označení přístroje
|
XCKP
|
Provedení snímače
|
Kompakt forma C podle CENELEC EN 50047
|
Typ těla
|
Pevné
|
Typ hlavice
|
Hlava pístu
|
Materiál
|
Plast
|
Materiál těla
|
Plast
|
Materiál hlavy
|
Zamak
|
Upevnění
|
Na tělo
|
Pohyb pracovní hlavy
|
Lineární
|
Typ ovládací hlavice
|
Návrat pružinou, válcový ovládací čep kov
|
Typ přístupu
|
Podélný, 2 směry
|
Počet pólů
|
2
|
Typ a složení kontaktu
|
1 V + 1 Z
|
Funkce kontaktu
|
Mžiková funkce
|
Doplňky
Ovládání spínače
|
30° vačkou
|
Elektrické připojení
|
Šroubové svorky, velikost svorky: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
|
Kabelová průchodka
|
1 vstup se závitem pro kabelovou průchodku Pg 11
|
Tvar izol. kontaktu
|
Zb
|
Nucené vypnutí
|
Ano
|
Nucené vypnutí minimální silou
|
36 N
|
Minimální síla pro vypnutí
|
12 N
|
Maximální rychlost ovládání
|
0,5 m/s
|
Opakovatelná přesnost
|
0,1 mm v bodech aktivace s 1 milionem spínacích cyklů
|
Označení kontaktu
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A podle IEC 60947-5-1 dodatek A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A podle IEC 60947-5-1 dodatek A
|
[Ui] jmenovité izolační napětí
|
300 V podle UL 508
500 V (stupeň znečištění 3) podle IEC 60947-1
300 V podle CSA C22.2 č. 14
|
Maximum resistance across terminals
|
25 MΩ podle IEC 60255-7 kategorie 3
|
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
|
6 kV podle IEC 60664
6 kV podle IEC 60947-1
|
Zkratová ochrana
|
10 A patronová pojistka, typ gG
|
Elektrická životnost
|
5000000 cykly, DC-13, 120 V, 4 W, pracovní rozsah <60 cyk/min, koeficient zatížení: 0,5 podle IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 cykly, DC-13, 24 V, 10 W, pracovní rozsah <60 cyk/min, koeficient zatížení: 0,5 podle IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 cykly, DC-13, 48 V, 7 W, pracovní rozsah <60 cyk/min, koeficient zatížení: 0,5 podle IEC 60947-5-1 dodatek C
|
Mechanická životnost
|
10000000 cykly
|
Šířka
|
31 mm
|
Výška
|
65 mm
|
Hloubka
|
30 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,095 kg
|
Popis svorek ISO č. 1
|
(21-22)V
(13-14)Z
|
Prostředí
Odolnost proti otřesům
|
50 gn pro 11 ms podle IEC 60068-2-27
|
Odolnost proti vibracím
|
25 gn (f= 10…500 Hz) podle IEC 60068-2-6
|
Stupeň krytí IP
|
IP66 v souladu s IEC 60529
IP67 v souladu s IEC 60529
|
Stupeň ochrany IK
|
IK04 v souladu s IEC 62262
|
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem
|
Třída II podle IEC 61140
Třída II podle NF C 20-030
|
Provozní teplota
|
-25…70 °C
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-40…70 °C
|
Stupeň ochrany
|
TC
|
Certifikace výrobků
|
UL
CCC
CSA
|
Normy
|
IEC 60204-1
CSA C22.2 č. 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
UL 508
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
3,400 cm
|
Šířka balení 1
|
4,000 cm
|
Délka balení 1
|
10,000 cm
|
Hmotnost balení 1
|
78,000 g
|
Typ balení 2
|
S02
|
Počet jednotek v balení 2
|
77
|
Výška balení 2
|
15,000 cm
|
Šířka balení 2
|
30,000 cm
|
Délka balení 2
|
40,000 cm
|
Hmotnost balení 2
|
6,443 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky
|
Green Premium produkt
|
Nařízení REACh
|
Deklarace REACh
|
Směrnice EU RoHS
|
Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
|
Neobsahuje rtuť
|
Ano
|
Informace výjimce o RoHS
|
Ano
|
Záruční lhůta
|
|