Schneider-Electric
 
ZA2BG4 obrázek - web-product-data-sheet
ZA2BG4
ovl. hlavice otočná s klíčem-2 polohy-Ø 22-černá
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Výrobková řada Harmony XAC
Typ produktu nebo součásti Ovládače otočné
Označení přístroje ZA2
Kompatibilita výrobku XACA
Doplňky
Označení Bez symbolu
Barva hmatníku/ovládače nebo čočky Černá
Montážní poloha Základna skříně
Přední část skříně
Prodej v nedělitelném množství 1
Hmotnost přístroje 0,042 kg
Prostředí
Normy EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 č. 14
UL 508
EN/IEC 60204-32
Provozní teplota -25…70 °C
Teplota okolí pro uskladnění -40…70 °C
Odolnost proti vibracím 15 gn (f= 10…500 Hz) podle IEC 60068-2-6
Odolnost proti otřesům 100 gn podle IEC 60068-2-27
Kategorie přepětí Třída II podle IEC 61140
Stupeň krytí IP IP65 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK IK08 podle EN 50102
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1
Hmotnost balení (libry) 48 g
Výška balení 1 3 cm
Šířka balení 1 3 cm
Délka balení 1 6 cm
Typ balení 2 BB1
Počet výrobků v balení 2 10
Hmotnost balení 2 487 g
Výška balení 2 6 cm
Šířka balení 2 18 cm
Délka balení 2 24 cm
Typ balení 3 S02
Počet výrobků v balení 3 50
Hmotnost balení 3 2,773 kg
Výška balení 3 15 cm
Šířka balení 3 30 cm
Délka balení 3 40 cm
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC Ano
Směrnice EU RoHS Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
print Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy Ano
Neobsahuje rtuť Ano
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus
print Informace o ukončení životnosti
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců