|
|
|
ZB2BY2910
štítek - 30x40 mm - černá - vlevo - pomalu
|
|
|
Základní popis
Typ produktu nebo součásti
|
Štítek s popisem
|
Příslušenství / náhradní díly
|
Štítek
|
Příslušenství / náhradní díly
|
Příslušenství pro identifikaci
|
Doplňky
Popis
|
Bílá vlevo, pomalu na černá pozadí (vodorovná montáž)
|
Uživ. jazyk
|
Angličtina
|
Normy
|
NF E 52-124
|
Hmotnost přístroje
|
0,001 kg
|
Příslušenství / umístění samostatných dílů
|
Závěsný ovládač pro výkonové obvody
Závěsný ovládač pro pomocné obvody
|
Kompatibilita výrobku
|
XACA
XACM
XACB
|
Rozměry štítku
|
30 x 40 mm
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
0,1 cm
|
Šířka balení 1
|
3 cm
|
Délka balení 1
|
4 cm
|
Hmotnost balení 1
|
8 g
|
Typ balení 2
|
BAG
|
Počet jednotek v balení 2
|
10
|
Výška balení 2
|
1 cm
|
Šířka balení 2
|
5 cm
|
Délka balení 2
|
7 cm
|
Hmotnost balení 2
|
98 g
|
Typ balení 3
|
S01
|
Počet jednotek v balení 3
|
1000
|
Výška balení 3
|
15 cm
|
Šířka balení 3
|
15 cm
|
Délka balení 3
|
40 cm
|
Hmotnost balení 3
|
10,02 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Nařízení REACh
|
Deklarace REACh
|
Nařízení REACh bez látek SVHC
|
Ano
|
Směrnice EU RoHS
|
Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Deklarace EU RoHS
|
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
|
Ano
|
Neobsahuje rtuť
|
Ano
|
Nařízení China RoHS
|
Prohlášení o nařízení China RoHS
|
Informace výjimce o RoHS
|
Ano
|
Životní cyklus
|
Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
|
Záruční lhůta
|
|