|
|
|
AK5PA232S
Sammelschienenadapter, 25A, 3p, +2 DIN-Schiene 6TE
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Linergy
|
Produktname
|
HK
|
Produkt oder Komponententyp
|
Montageplatte
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
|
25 A
|
I²t bei Aktivierung
|
200000 A².s
|
Anzahl von Kabeln
|
3 Kabel 4 mm² bei 105 °C
|
Breite
|
106 mm
|
Höhe
|
190 mm
|
Tiefe
|
63 mm
|
Zusatzmerkmale
Nennisolationsspannung Ui
|
690 V entspricht IEC 60439-1
|
9-mm-Raster
|
12
|
Produktgewicht
|
0,61 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 60439
|
Produktzertifizierungen
|
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
UL
DNV
|
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1
|
PCE
|
Anzahl der Geräte pro Packung
|
1
|
Verpackungsgewicht (Lbs)
|
814,9 g
|
Höhe VPE1
|
7,3 cm
|
Breite VPE1
|
12,5 cm
|
Länge VPE1
|
20,5 cm
|
Verpackungstyp VPE2
|
S03
|
Inhaltsmenge VPE2
|
9
|
Gewicht VPE2
|
8,048 kg
|
Höhe VPE2
|
30 cm
|
Breite VPE2
|
30 cm
|
Länge VPE2
|
40 cm
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|