Baureihe
|
TeSys
TeSys Deca
|
Produktname
|
TeSys D
TeSys Deca
|
Produkt oder Komponententyp
|
Schütz
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LC1D
|
Anwendung des Schützes
|
Widerstandslast
Motorsteuerung
|
Nutzungskategorie
|
AC-1
AC-4
AC-3
AC-3e
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Strommast Kontaktzusammensetzung
|
3 NO
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
Hauptstromkreis: <= 690 V AC 25 - 400 Hz
Hauptstromkreis: <= 300 V DC
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
9 A 60 °C) bei <= 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis
25 A 60 °C) bei <= 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis
9 A 60 °C) bei <= 440 V AC AC-3e für Hauptstromkreis
|
Motorleistung (kW)
|
2,2 kW bei 220-230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
4 kW bei 380-400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
4 kW bei 415-440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW bei 660-690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
2,2 kW bei 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
2,2 kW bei 220-230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
4 kW bei 380-400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
4 kW bei 415-440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW bei 660-690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
|
Motorleistung PS (UL / CSA Standards)
|
1 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor
2 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor
2 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor
5 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor
7,5 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor
0,33 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor
|
Steuerstromkreis-Typ
|
AC bei 50/60 Hz
|
Steuerkreisspannung
|
440 V AC 50/60 Hz
|
Aufbau der Hilfskontakte
|
1 S + 1 Ö
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
6 kV entspricht IEC 60947
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
|
25 A bei <60 °C für Hauptstromkreis
10 A bei <60 °C für Signalschaltkreis
|
Irms Nenneinschaltleistung
|
250 A bei 440 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
140 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
250 A DC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
|
Nenn-Unterbrechungskapazität
|
250 A bei 440 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
|
Nennkurzzeitstrom Icw
|
105 A bei <40 °C - 10 s für Hauptstromkreis
210 A bei <40 °C - 1 s für Hauptstromkreis
30 A bei <40 °C - 10 min. für Hauptstromkreis
61 A bei <40 °C - 1 min. für Hauptstromkreis
100 A - 1 s für Signalschaltkreis
120 A - 500 ms für Signalschaltkreis
140 A - 100 ms für Signalschaltkreis
|
Zugehörige Absicherung
|
10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
25 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis
20 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis
|
Mittlere Impedanz
|
2,5 MOhm - Ith 25 A 50 Hz für Hauptstromkreis
|
Nennisolationsspannung Ui
|
Hauptstromkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
Hauptstromkreis: 600 V CSA zertifiziert
Hauptstromkreis: 600 V UL zertifiziert
Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-1
Signalschaltkreis: 600 V CSA zertifiziert
Signalschaltkreis: 600 V UL zertifiziert
|
Elektrische Lebensdauer
|
0,6 Mcycles 25 A AC-1 bei Ue <= 440 V
2 Mcycles 9 A AC-3 bei Ue <= 440 V
2 Mcycles 9 A AC-3e bei Ue <= 440 V
|
Verlustleistung je Pol
|
1,56 W AC-1
0,2 W AC-3
0,2 W AC-3e
|
Sicherheitsabdeckung
|
Mit
|
Montagehalterung
|
Platte
Schiene
|
Standards
|
CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1
|
Produktzertifizierungen
|
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
GL
RINA
BV
UL
CSA
GOST
CCC
UKCA
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Steuerkreis: Ringkabelschuhklemmen (äußerer Durchmesser: 8 mm)
Hauptstromkreis: Ringkabelschuhklemmen (äußerer Durchmesser: 8 mm)
|
Anzugsmoment
|
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Ringkabelschuhklemmen - mit Schraubendreher Flach Ø 6 M3,5
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Ringkabelschuhklemmen - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 M3,5
Hauptstromkreis: 1,7 Nm - auf Ringkabelschuhklemmen - mit Schraubendreher Flach Ø 8 M3,5
Hauptstromkreis: 1,7 Nm - auf Ringkabelschuhklemmen - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 M3,5
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher pozidriv No 2
Hauptstromkreis: 2,5 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher pozidriv No 2
|
Ansprechzeit
|
12 - 22 ms Schließung
4 - 19 ms Öffnung
|
Sicherheitslevel
|
B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
|
Mechanische Lebensdauer
|
15 Mcycles
|
Maximale Betriebsrate
|
3600 cyc/h bei <60 °C
|
Spulentechnologie
|
Ohne integriertes Beschaltungsmodul
|
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
0,3 - 0,6 Uc -40…70 °C Abfall AC 50/60 Hz
0,8 - 1,1Uc -40…60 °C betriebsbereit AC 50 Hz
0,85-1,1 Uc -40…60 °C betriebsbereit AC 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C betriebsbereit AC 50/60 Hz
|
Anzugsleistung in VA
|
70 VA 60 Hz cos phi 0,75 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 20 °C)
|
Halteleistungsaufnahme in VA
|
7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 20 °C)
|
Wärmeableitung
|
2…3 W bei 50/60 Hz
|
Ausführung der Hilfskontakte
|
Typ mechanisch verbunden 1 S + 1 Ö entspricht IEC 60947-5-1
Typ Spiegelkontakt 1 Ö entspricht IEC 60947-4-1
|
Anzeige Schaltkreisfrequenz
|
25 - 400 Hz
|
Minimaler Schaltstrom
|
5 mA für Signalschaltkreis
|
Minimale Schaltspannung
|
17 V für Signalschaltkreis
|
Nicht überlappende Zeit
|
1,5 ms bei Aberregung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
1,5 ms bei Ansteuerung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
|
Isolationswiderstand
|
> 10 MOhm für Signalschaltkreis
|