Schneider-Electric Hagemeyer
 
LUCMT1BL Bild- hagemeyer-germany
LUCMT1BL
Multifunktions-Steuereinheit LUCM, Klasse 5-30, 0,35-1,05A, 24 V DC
EAN Code EAN Code: 
3389110745528
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produktserie TeSys Ultra
Kurzbezeichnung des Geräts LUCM
Produkt oder Komponententyp Multifunktionale Steuereinheit
Geräteanwendung Motor control
Motorschutz
Produktspezifische Anwendung Höchste Steuerungs- und Schutzanforderungen, mit Display
Funktion verfügbar Überlast, Leerlauf
Schutz gegen Phasenausfall und Phasenunsymmetrie
Überlast- und Kurzschlussschutz
Manuelle oder automatische Rückstellung
Erdschlussschutz
Funktion Datenprotokollierung
Differenzierte Fehleranzeige thermischer und magnetischer Fehler
Alarm für Schutzfunktion
Überwachungsfunktion, Visualisierung der wichtigsten Motorparameter
Produktkompatibilität Power base LUTM
Netzwerkfrequenz 40 - 60 Hz
Lasttyp Drehstrommotor - Kühlung: selbstkühlend - Einstellung Werkseinstellung
Drehstrommotor - Kühlung: selbstkühlend, zwangsgekühlt - Einstellung Einstellbar
Single-phase motor - Kühlung: selbstkühlend, zwangsgekühlt - Einstellung Einstellbar
Nutzungskategorie AC-41
AC-44
AC-43
Rated motor current adjustment range 0,35…1,05 A
Überlast-Auslöseklasse Class 5…30 - Frequenzbereich: 50…60 Hz - Temperaturausgleich: -25…55 °C entspricht IEC 60947-6-2
Class 5…30 - Frequenzbereich: 50…60 Hz - Temperaturausgleich: -25…55 °C entspricht UL 508
Auslöseschwelle 14,2 x Ir +/- 20 %
Phasenausfallempfindlichkeit Ja
Bemessungsbetätigungsspannungen [Uc] 24 V DC
Zusatzmerkmale
Steuerkreisspannungsgrenzen 20 - 28 V für DC Schaltkreis 24 V im Betrieb
14,5 V für DC Schaltkreis 24 V Abfall
Typische Leistungsaufnahme 130 mA bei 24 V DC I max. während Schließen
60 mA bei 24 V DC I eff abgedichtet
Wärmeableitung 2 W für Steuerkreis
Ansprechzeit 35 ms öffnen für Steuerkreis
70 ms schließen für Steuerkreis
Physikalische Schnittstelle RS485 Multidrop - Steckverbinder: RJ45 - Position: Frontplatte - Kommunikationsprotokoll: Modbus RTU 19200 bit/s
Rückstellzeit <= 200 ms
Display 2 Zeilen à 12 Zeichen - Anzeige LCD - Englisch - Präzision +/- 5 % - Auflösung 1 % von Ir
2 Zeilen à 12 Zeichen - Anzeige LCD - Französisch - Präzision +/- 5 % - Auflösung 1 % von Ir
2 Zeilen à 12 Zeichen - Anzeige LCD - Deutsch - Präzision +/- 5 % - Auflösung 1 % von Ir
2 Zeilen à 12 Zeichen - Anzeige LCD - Italienisch - Präzision +/- 5 % - Auflösung 1 % von Ir
2 Zeilen à 12 Zeichen - Anzeige LCD - Spanisch - Präzision +/- 5 % - Auflösung 1 % von Ir
Rückstellung Automatische Rückstellung - Einstellung: Einstellbereich
Manuell - Einstellung: Werkseinstellung
Manuell - Einstellung: Einstellbereich
Fernrückstellung - Einstellung: Einstellbereich
Zeit bis Zurücksetzung 1…1000 s - Rücksetzen manueller oder autom. Reset - Einstellung Einstellbar
120 s - Rücksetzen manuell - Einstellung Werkseinstellung
Sprache Englisch - Einstellung Werkseinstellung
Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch - Einstellung Einstellbar
Angezeigte Information Durchschnittsstrom (Werkseinstellung)
Durchschnittsstrom (Einstellbar)
Ursache der letzten 5 Fehler (Einstellbar)
Gleichphasiger Strom (Einstellbar)
Erdschlussstrom (Einstellbar)
Phasenungleichgewicht (Einstellbar)
Thermischer Zustand des Motors (Einstellbar)
Standards EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 508
CSA C22.2 No 14
Produktzertifizierungen UL
CSA
Nennisolationsspannung Ui 250 V entspricht IEC 60947-6-2
250 V entspricht UL 60947-4-1
250 V entspricht CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 4 kV entspricht IEC 60947-6-2
Befestigung Steckbarer (Frontseite)
Breite 45 mm
Höhe 66 mm
Tiefe 60 mm
Produktgewicht 0,175 kg
Kompatibilitätscode LUCM
Montage
Schutzart (IP) IP20 Frontplatte und verdrahtete Klemmen entspricht IEC 60947-1
IP20 andere Seiten entspricht IEC 60947-1
IP40 Frontplatte außerhalb Anschlusszone entspricht IEC 60947-1
Schutzbehandlung TH entspricht IEC 60068
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Aufstellungshöhe 2000 m
Feuer Beständigkeit 960 °C Teile zum Montieren von Strom führenden Komponenten entspricht IEC 60695-2-12
650 °C entspricht IEC 60695-2-12
Stoßfestigkeit 10 gn Strompole geöffnet entspricht IEC 60068-2-27
15 gn Strompole geschlossen entspricht IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 2 gn 5…300 Hz Strompole geöffnet entspricht IEC 60068-2-6
4 gn 5…300 Hz Strompole geschlossen entspricht IEC 60068-2-6
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung 8 kV Level 3 im Freien entspricht IEC 61000-4-2
8 kV Level 4 bei Kontakt entspricht IEC 61000-4-2
Best. gg. Strahlungsfelder 10 V/m 3 entspricht IEC 61000-4-3
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale 2 kV Klasse 3 serielle Verbindung entspricht IEC 61000-4-4
4 kV Klasse 4 alle Schaltkreise, außer serielle Verbindung entspricht IEC 61000-4-4
Störfestigkeit gg. HF-Felder 10 V entspricht IEC 61000-4-6
Störfest. gg. Kurzzeiteinbr. 3 ms
Störfestigkeit gegen Spannungsabfälle 70 % / 500 ms entspricht IEC 61000-4-11
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 171,9 g
Höhe VPE1 5,5 cm
Breite VPE1 8 cm
Länge VPE1 10,2 cm
Verpackungstyp VPE2 S02
Inhaltsmenge VPE2 23
Gewicht VPE2 4,276 kg
Höhe VPE2 15 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Enthält Halogene Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate