Schneider-Electric Hagemeyer
 
XS512B1PAL10 Bild- hagemeyer-germany
XS512B1PAL10
XS5-Indu. Näher.sch. M12, L35mm, Messing, Sn 2mm, 12-24 V DC, 10m Kabel
EAN Code EAN Code: 
3389110128222
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Name der Reihe „General Purpose“
Sensortyp Induktiver Näherungssensor
Geräteanwendung -
Bezeichnung des Sensors XS5
Sensorausführung Zylindrisch M12
Größe 37 mm
Gehäusetyp Befestigt
Versenkt montierbar Bündig montierbar
Material Metall
Typ des Ausgangssignals Digital
Verdrahtungstechnik 3-drahtig
Nennschaltabstand 2 mm
Funktion digitaler Ausgang 1S
Art des Ausgangsstroms DC
Digitaler Ausgang PNP
Elektrische Verbindung Kabel
Kabellänge 10 m
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
Schaltleistung in mA <= 200 mA DC mit Überlast- und Kurzschlussschutz
Schutzart (IP) IP68 doppelt isoliertentsprichtIEC 60529
IP69KentsprichtDIN 40050
Zusatzmerkmale
Gewindetyp M12 x 1
Erfassungsfrontseite Vorne
Frontmaterial PPS
Gehäusematerial Vernickeltes Messing
Betriebszone 0…1,6 mm
Differenzialstrecke 1-15 % von Sr
Zusammensetzung des Kabels 3 x 0,34 mm²
Kabelisolierung PvR
Status-LED Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Versorgungsspannungsgrenzen 10…36 V DC
Taktfrequenz <= 5000 Hz
Max. Spannungsabfall <2 V (geschlossen)
Leistungsaufnahme <= 10 mA keine Last
Max. Verzögerung zuerst 10 ms
Maximale Verzögerungsreaktion 0,1 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 0,1 ms
Kennzeichnung CE
Gewindelänge 25 mm
Länge 35 mm
Produktgewicht 0,395 kg
Montage
Produktzertifizierungen CSA
UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vibrationsfestigkeit 25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 307,0 g
Höhe VPE1 6,8 cm
Breite VPE1 9,6 cm
Länge VPE1 13,2 cm
Verpackungstyp VPE2 BAG
Inhaltsmenge VPE2 1
Gewicht VPE2 307,0 g
Höhe VPE2 5,5 cm
Breite VPE2 25 cm
Länge VPE2 20 cm
Verpackungstyp VPE3 S02
Inhaltsmenge VPE3 14
Gewicht VPE3 4,753 kg
Höhe VPE3 15 cm
Breite VPE3 30 cm
Länge VPE3 40 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months