Schneider-Electric Hagemeyer
 
XZCC43FCP40B Bild- hagemeyer-germany
XZCC43FCP40B
DIN 43650A-Buchse, 4-polig, abgewinkelt, Kabelverschraubung Pg 11
EAN Code: 
3389110833959
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Zubehör-/Teilekategorie Verkabelungszubehör
Zubehör-/Teiletyp Stecker
Elektrische Verbindung Abgewinkelte Buchse DIN 43650 A, 4-polig
Status-LED Ohne
Kabelverbindung Schraubanschluss / Leiterquerschnitt <1,5 mm² / Klemmkapazität 7…10 mm
Zusatzmerkmale
Kabelverschraubungstyp Pg 11
Kabelsteckerbefestigung Befestigungsschraube
Betriebsbemessungsspannung Ue 250 V AC
Nennstrom [In] 16 A
Gehäusematerial Kunststoff
Minimum insulating resistance 0,1 GΩ
Kontaktwiderstand 4000 µOhm
Produktgewicht 0,035 kg
Montage
Schutzart (IP) IP65
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…125 °C
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months