Schneider-Electric Hagemeyer
 
ZB4BV06S Bild- Schneider-electric
ZB4BV06S
Frontelem., blau f. Leuchtmelder Ø22 geriffelte Kalotten f. BA9s-Glühlampe
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Harmony XB4
Produkt oder Komponententyp Frontelement für Leuchtmelder
Produktkompatibilität BA 9s
Kurzbezeichnung des Geräts ZB4
Blendenmaterial Chrom-beschichtes Metall
Montagedurchmesser 22 mm
Verkauf je unteilbare Menge 1
Kopftyp Standard
Form des Signaleinheitkopfes Rund
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe Blau
Zusätzliche Betriebsinformationen Mit gerillter Linse
Umweltbedingungen Extrem lichthelle Umgebung
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite 29 mm
CAD-Gesamthöhe 29 mm
CAD-Gesamttiefe 31 mm
Produktgewicht 0,027 kg
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger 7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
Code für den elektrischen Aufbau P3 in Frontmontage mit BA 9s
P4 in Frontmontage mit BA 9s und Transformator
Erläuterungen zum Gerät Grundelement
Montage
Schutzbehandlung TH
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…55 °C
Überspannungskategorie Klasse I entspricht IEC 60536
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Schutzart (NEMA) NEMA 13
NEMA 4X
Schutzart (IK) IK06 entspricht IEC 50102
Normen EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1
UL 508
JIS C8201-1
Vibrationsfestigkeit 5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months