Schneider-Electric Hagemeyer
 
ZB4BW0B51 Bild- Schneider-electric
ZB4BW0B51
Hilfsschalterblock, Ø 22, gelb Integral LED 1S
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Harmony XB4
Produkt oder Komponententyp Komplette Gehäuse-/Kontaktbaugruppe und Beleuchtungsblock
Kurzbezeichnung des Geräts ZB4
Haltekragenmaterial Zamak
Verkauf je unteilbare Menge 1
Kopftyp Standard
Aufbau und Typ des Anschlusses 1S
Betrieb der Kontakte Gestuft schaltend
Anschlüsse - Klemmen Anschlüsse mit Schraubklemmen, <= 2 x 1,5 mm² mit Aderendhülse entspricht EN 60947-1
Anschlüsse mit Schraubklemmen, >= 1 x 0,22 mm² ohne Aderendhülse entspricht EN 60947-1
Lichtquelle Geschützte LED
Lampenbasis Mit LED-Modul
Lichtblockversorgung Direkt
Farbe der Lichtquelle Orange
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V AC/DC bei 50/60 Hz
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite 30 mm
CAD-Gesamthöhe 47 mm
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (13-14)NO
Produktgewicht 0,064 kg
Verwendung der Kontakte Standard
Zwangsöffnung Ohne
Betriebsweg 2,6 mm (Schließer, wechselnder elektrischer Zustand)
4,3 mm (Gesamtweg)
Betätigungskraft 2,3 N Schließer, wechselnder elektrischer Zustand
Betriebsdrehmoment 0,05 Nm Schließer, wechselnder elektrischer Zustand
Mechanische Lebensdauer 5000000 Zyklen
Anzugsmoment 0,8…1,2 Nm entspricht EN 60947-1
Schraubenkopfform Kreuz kompatibel mit Philips Nr. 1 Schraubendreher
Kreuz kompatibel mit Pozidriv-Schraubendreher Nr. 1 Schraubendreher
Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 4 mm Schraubendreher
Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 5,5 mm Schraubendreher
Material der Kontakte Silberlegierung (Ag/Ni)
Kurzschlussschutz 10 A Patronensicherung Typ gG entspricht EN/IEC 60947-5-1
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 10 A entspricht EN/IEC 60947-5-1
Nennisolationsspannung Ui 600 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht EN 60947-1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 6 kV entspricht EN 60947-1
Nennbetriebsstrom Ie 3 A bei 240 V, AC-15, A600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
6 A bei 120 V, AC-15, A600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
0,1 A bei 600 V, DC-13, Q600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
0,27 A bei 250 V, DC-13, Q600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
0,55 A bei 125 V, DC-13, Q600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
1,2 A bei 600 V, AC-15, A600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Elektrische Lebensdauer 1000000 Zyklen, AC-15, 2 A bei 230 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
1000000 Zyklen, AC-15, 3 A bei 120 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
1000000 Zyklen, AC-15, 4 A bei 24 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
1000000 Zyklen, DC-13, 0,2 A bei 110 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
1000000 Zyklen, DC-13, 0,5 A bei 24 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
Elektrische Zuverlässigkeit λ < 10exp(-6) bei 5 V und 1 mA bei sauberer Umgebung entspricht EN/IEC 60947-5-4
λ < 10exp(-8) bei 17 V und 5 mA bei sauberer Umgebung entspricht EN/IEC 60947-5-4
Signaltyp Stetig
Versorgungsspannungsgrenzen 19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
Leistungsaufnahme 18 mA
Betriebslebensdauer 100000 h bei Nennspannung und 25 °C
Stoßspannungsfestigkeit 1 kV entspricht IEC 61000-4-5
Erläuterungen zum Gerät Grundlegende Unterbaugruppen
Montage
Schutzbehandlung TH
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…70 °C
Schutzart gegen Stromschlag Klasse I entspricht IEC 60536
Normen CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-5
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Produktzertifizierungen LROS (Lloyds register of shipping)
GL
UL gelistet
DNV
CSA
RINA
BV
Vibrationsfestigkeit 5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale 2 kV entspricht IEC 61000-4-4
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder 10 V/m entspricht IEC 61000-4-3
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung 6 kV bei Kontakt (bei Metallteilen) entspricht IEC 61000-2-6
8 kV in Umgebungsluft (in isolierteilen Bereichen) entspricht IEC 61000-2-6
Elektromagnetische Emission Klasse B entspricht IEC 55011
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months