Schneider-Electric
 
15380 Bild- myse
15380
Schütz CT 2S 25A 230 bis 240V CA
EAN Code EAN Code: 
3303430153801
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Schütz
Kurzbezeichnung des Geräts CT
Poles 2P
Nennbetriebsstrom Ie 25 A AC-7A
Zusammensetzung des Polkontakts 2 S
Netzwerktyp AC
[Uc] Steuerkreisspannung 230 V AC 50/60 Hz
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V AC 50/60 Hz
Max. Leistung 3 W bei 250 V AC
Typ des Steuersignals Gewartet
Lokale Signalisierung Aktionsanzeige
Halteleistungsaufnahme in VA 2,7 VA
Anzugsleistung in VA 9,2 VA
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung 35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster 2
Höhe 81 mm
Breite 18 mm
Tiefe 60 mm
Farbe Grau
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen IEC/EN 61095 25 A 50/60 Hz AC-7A
30000 Zyklen IEC/EN 61095 50/60 Hz AC-7B
30000 Zyklen IEC/EN 61095 50/60 Hz AC-7C
100000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 50/60 Hz AC-1
30000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 50/60 Hz AC-3
30000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 50/60 Hz AC-5A
30000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 50/60 Hz AC-5B
Anschlüsse - Klemmen Stromkreis: Tunnelklemmen2 Kabel 2,5 mm² flexibel
Steuerkreis: Tunnelklemmen2 Kabel 2,5 mm² flexibel
Steuerkreis: Tunnelklemmen2 Kabel 1,5 mm² fest
Stromkreis: Tunnelklemmen6 mm² fest
Kompatibilitätscode CT
Montage
Normen IEC/EN 61095
Wärmeabgabe 1,3 W
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7 cm
VPE 1 Breite 1,8 cm
VPE 1 Länge 8,5 cm
VPE 1 Gewicht 0,118 kg
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months