Schneider-Electric
 
04264 Bild- Schneider-electric
04264
Kabelband für vertikales Kabel, G-System (12)
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt oder Komponententyp Kabelbinder
Zubehör-/Teilekategorie Verkabelungszubehör
Kompatible Produktfamilie Prisma G
Zusatzmerkmale
Einbauposition Vertikal
Installation description Bodengehäuse - Breite 600 mm
Wandgehäuse - Breite 600 mm
Menge pro Satz Satz à 12 Stück
Länge 138 mm
Höhe 25 mm
Breite 73 mm
Tiefe 30 mm
Produktgewicht 0,535 kg
Material Kunststoff
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months