Schneider-Electric
 
235040 Bild- Schneider-electric
235040
Steckdose 16A komplett IP44 FASHION Schraubklemme perlweiß
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Range compatibility ELSO Fashion IP44
Produkt oder Komponententyp Steckdose
Abdeckungstyp Klappdeckel
Erläuterungen zum Gerät Produkt, komplett
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose Seite Erde
Ausgangspolkonfiguration 2 x 2P + E
Farbton Perlweiß (RAL 1013)
Menge pro Satz Satz mit 10 Stück
Zusatzmerkmale
Anzahl an Steckdosen 2
Gehäusevariante Einbaugehäuse
Nennstrom 16 A bei 250 V AC
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen: Kupfer, Klemmenanschluss 1.5-2.5 mm²
Schraubklemmen: aluminiumfarben, Klemmenanschluss 2,5 mm²
Material Thermoplast
Breite 83,5 mm
Montage
Schutzart (IP) IP44
Umweltbedingungen Halogenfrei
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Under investigation
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Circular Econmomy-Eignung Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate