Schneider-Electric
 
K10B011UCH Bild- Schneider-electric
K10B011UCH
Umschalter, 1-polig, 60°, 10A, für Ø 16 od. 22mm
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Harmony K
Produkt oder Komponententyp Kompletter Nockenschalter
Komponentenname K10
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 10 A
Produktmontage Frontmontage
Befestigungsart Ø 16 oder 22 mm Bohrung
Nockenschalter-Frontelement Mit Fronttafel 30 x 30 mm
Operatortyp Schwarz Griff
Verriegelung des Drehgriffs Ohne
Ausführung des Schildes Mit metallic Hinweistext, 1 - 2 schwarz Markierung
Funktion des Nockenschalters Umschalter
Rückgabe Ohne
Aus-Stellung Ohne Nullstellung
Beschreibung der Pole 1P
Schaltpositionen Links: 330°
Rechts: 30°
Schutzart (IP) Kontaktblock: IP20
Antriebskopf: IP65 entspricht IEC 60529
Zusatzmerkmale
Schaltwinkel 60 °
Nennisolationsspannung Ui 440 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
Nennbetriebsleistung in W 1800 W AC-23A, 220/240 V 3 Phasen
370 W AC-23A, 110/120 V 1 Phase
750 W AC-23A, 220/240 V 1 Phase
Nennleistung in PS 1 hp bei 220/240 V AC, 3 Phasen
0,33 hp bei 110/120 V AC, 1 Phase
0,75 hp bei 110/120 V AC, 3 Phasen
0,75 hp bei 220/240 V AC, 1 Phase
AC-Nennbetriebsstrom 10 A bei 400 V AC-1
10 A bei 400 V AC-21A
3 A bei 240 V AC-15
6 A bei 120 V AC-15
DC-Nennbetriebsstrom 10 A bei 24 V ohmsch Belastung
0,3 A bei 220 V ohmsch Belastung
0,7 A bei 110 V ohmsch Belastung
Elektrische Lebensdauer 100000000 Zyklen
Kurzschlussschutz 10 A Patrone Sicherung, Typ gG
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 4 kV entspricht IEC 60947-1
Betrieb der Kontakte Gestuft schaltend
Elektrische Verbindung Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben, Klemmkapazität: 2x 1,5 mm²
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
CAD-Gesamtbreite 30 mm
CAD-Gesamthöhe 30 mm
CAD-Gesamttiefe 76 mm
Produktgewicht 0,035 kg
Montage
Standards CENELEC EN 50013
EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen CULus
Schutzbehandlung TC
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Schutzart gegen Stromschlag Klasse II entspricht IEC 60536
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months