Schneider-Electric
 
LA4FVP Bild- Schneider-electric
LA4FVP
Beschaltungsmodul, Varistor, 127-240V AC/DC
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts LA4F
Produkt oder Komponententyp Beschaltungsmodul
Produktkompatibilität LC1F
Zusatzmerkmale
Montagevariante An Clips
Unterdrückertechnologie Varistor (Amplitudenbegrenzung)
Steuerkreisspannung 127...240 V AC
127...240 V DC
Maximale Spitzenspannung 2 Uc
Produktgewicht 0,04 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Compliant
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Circular Econmomy-Eignung Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months