Schneider-Electric
 
LC2D25D7 Bild- Schneider-electric
LC2D25D7
Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 11kW/400V/AC3, 25A, Spule 42V 50/60Hz
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produktname TeSys D
Produkt oder Komponententyp Wendeschütz
Kurzbezeichnung des Geräts LC2D
Anwendung des Schützes Motorsteuerung
Widerstandslast
Nutzungskategorie AC-3
AC-1
Erläuterungen zum Gerät Vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene
Beschreibung der Pole 3P
Power pole contact composition 3 NO
Betriebsbemessungsspannung Ue Hauptstromkreis: <= 690 V AC 25...400 Hz
Hauptstromkreis: <= 300 V DC
Nennbetriebsstrom Ie 25 A 60 °C) bei <= 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis
40 A 60 °C) bei <= 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis
Motorleistung (kW) 5,5 kW bei 220-230 V AC 50 Hz
11 kW bei 380-400 V AC 50 Hz
11 kW bei 415-440 V AC 50 Hz
15 kW bei 500 V AC 50 Hz
15 kW bei 660-690 V AC 50 Hz
Motor power HP (UL / CSA) 3 hp bei 230/240 V AC 60 Hz für 1 Phase Motor
5 hp bei 200/208 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motor
2 hp bei 115 V AC 60 Hz für 1 Phase Motor
7,5 hp bei 230/240 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motor
15 hp bei 460/480 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motor
20 hp bei 575/600 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motor
Steuerstromkreis-Typ AC bei 50/60 Hz
Steuerkreisspannung 42 V AC 50/60 Hz
Aufbau der Hilfskontakte 1 S + 1 Ö
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 6 kV entspricht IEC 60947
Überspannungskategorie III
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 10 A bei <60 °C für Signalschaltkreis
40 A bei <60 °C für Hauptstromkreis
Irms Nenneinschaltleistung 140 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
250 A DC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
450 A bei 440 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
Nenn-Unterbrechungskapazität 450 A bei 440 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
Nennkurzzeitstrom Icw 50 A bei <40 °C - 10 min. für Hauptstromkreis
120 A bei <40 °C - 1 min. für Hauptstromkreis
240 A bei <40 °C - 10 s für Hauptstromkreis
380 A bei <40 °C - 1 s für Hauptstromkreis
100 A - 1 s für Signalschaltkreis
120 A - 500 ms für Signalschaltkreis
140 A - 100 ms für Signalschaltkreis
Zugehörige Absicherung 10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
63 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis
40 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis
Mittlere Impedanz 2 MOhm - Ith 40 A 50 Hz für Hauptstromkreis
Nennisolationsspannung Ui Hauptstromkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
Hauptstromkreis: 600 V CSA zertifiziert
Hauptstromkreis: 600 V UL zertifiziert
Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-1
Signalschaltkreis: 600 V CSA zertifiziert
Signalschaltkreis: 600 V UL zertifiziert
Elektrische Lebensdauer 1,65 Mcycles 25 A AC-3 bei Ue <= 440 V
1,4 Mcycles 40 A AC-1 bei Ue <= 440 V
Verlustleistung je Pol 1,25 W AC-3
3,2 W AC-1
Safety cover Mit
Verriegelungsart Mechanisch
Montagehalterung Platte
Schiene
Standards CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
Produktzertifizierungen CSA
GL
CCC
GOST
BV
RINA
LROS (Lloyds register of shipping)
UL
DNV
Anschlüsse - Klemmen Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…4 mm²flexibel ohne Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…4 mm²flexibel ohne Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…4 mm²flexibel mit Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…2,5 mm²flexibel mit Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…4 mm²starr ohne Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…4 mm²starr ohne Aderendhülse
Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 2,5…10 mm²flexibel ohne Aderendhülse
Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2,5…10 mm²flexibel ohne Aderendhülse
Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…10 mm²flexibel mit Aderendhülse
Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1,5…6 mm²flexibel mit Aderendhülse
Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1,5…10 mm²starr ohne Aderendhülse
Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2,5…10 mm²starr ohne Aderendhülse
Anzugsmoment Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2
Hauptstromkreis: 2,5 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6
Hauptstromkreis: 2,5 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2
Ansprechzeit 12...22 ms Schließung
4...19 ms Öffnung
Sicherheitslevel B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
Mechanische Lebensdauer 15 Mcycles
Maximum operating rate 3600 cyc/h bei <60 °C
Zusatzmerkmale
Spulentechnologie Ohne integriertes Beschaltungsmodul
Steuerkreisspannungsgrenzen Abfall: 0.3...0.6 Uc AC 50/60 Hz 60 °C)
Betriebsbereit: 0.8...1.1Uc AC 50 Hz 60 °C)
Betriebsbereit: 0,85-1,1 Uc AC 60 Hz 60 °C)
Anzugsleistung in VA 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in VA 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 20 °C)
Wärmeableitung 2…3 W bei 50/60 Hz
Ausführung der Hilfskontakte Typ mechanisch verbunden 1 S + 1 Ö entspricht IEC 60947-5-1
Typ Spiegelkontakt 1 Ö entspricht IEC 60947-4-1
Anzeige Schaltkreisfrequenz 25 ... 400 Hz
Minimaler Schaltstrom 5 mA für Signalschaltkreis
Minimale Schaltspannung 17 V für Signalschaltkreis
Nicht überlappende Zeit 1,5 ms bei Aberregung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
1,5 ms bei Ansteuerung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
Isolationswiderstand > 10 MOhm für Signalschaltkreis
Montage
Schutzart (IP) IP20 Frontseite entspricht IEC 60529
Schutzbehandlung TH entspricht IEC 60068-2-30
Verschmutzungsgrad 3
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -60…80 °C
Geräte-Umgebungstemperatur -40…70 °C bei Uc
Aufstellungshöhe 3000 m ohne Lastminderung
Feuer Beständigkeit 850 °C entspricht IEC 60695-2-1
Flammenfestigkeit V1 entspricht UL 94
Mechanische Festigkeit Vibrationen Schütz geöffnet: 2 g, 5 ... 300 Hz
Vibrationen Schütz geschlossen: 4 g, 5 ... 300 Hz
Erschütterungen Schütz geschlossen: 15 g für 11 ms
Erschütterungen Schütz geöffnet: 8 g für 11 ms
Höhe 85 mm
Breite 90 mm
Tiefe 92 mm
Produktgewicht 0,787 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Compliant
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months