Schneider-Electric
 
NSYMF108 Bild- Schneider-electric
NSYMF108
Mikroperf. Montageplatte H1000xB800m. Öffng. Durchm. 3,6mm auf 12,5mm Abstand
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Spacial
Zubehör-/Teilekategorie Montagezubehör
Produkt oder Komponententyp Montageplatte
Application Mehrzweck
For enclosure nominal dimensions 800 mmB: 1000 mm
1000 mmB: 800 mm
Montageort Stufenschieber
Direktbefestigung auf Ansatzbolzen
Beschreibung der Montageplatte Mikroperforiert
Kompatible Produktfamilie Spacial S3D
Spacial CRN
Spacial S3X
Thalassa PLM
Menge pro Satz Satz aus 1 Stück
Material Galvanisierter Stahl
Zusatzmerkmale
Befestigung Befestigt auf den hinteren Halterungen - Schraubentyp M8
Durch Befestigungselemente
Permanente zulässige Last 150 kg
Höhe 965 mm
Breite 750 mm
Tiefe 125 mm
Dicke 2,5 mm
Produktgewicht 12,88 kg
Variantenbesonderheit Installation in Gehäusen mit umgekehrten Abmessungen
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months