Schneider-Electric
 
TM258LD42DT4L Bild- Schneider-electric
TM258LD42DT4L
Grundgerät M258, 42+4 E/A, 24 V DC
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Modicon M258
Produkt oder Komponententyp Logik-Controller
Produktspezifische Anwendung -
Anzahl E/As (Summe) 42
Anzahl der Analogeingänge 4
Anzahl digitale Ausgänge 12 Ausgänge
4 schneller Ausgang
Zusatzmerkmale
Anzahl digitale Eingänge 10 für schneller Eingang
12 für Eingänge
4 für normaler Eingang
Digitaler Logikeingang Sink für schneller Eingang
Sink für normaler Eingang
Source für Eingänge
Eingangsspannung der Digitaleingänge 24 V
Typ digitale Eingangsspannung DC
Messeingänge Strom: 0-20 mA
Strom: 4-20 mA
Spannung: +/- 10 V
Auflösung des Analogeingangs 12 bits
Spannungsstatus 1 garantiert >= 15 V für schneller Eingang
>= 15 V für schneller Ausgang
>= 15 V für normaler Eingang
Spannungsstatus 0 garantiert <= 5 V für schneller Eingang
<= 5 V für schneller Ausgang
<= 5 V für normaler Eingang
Diskreter Eingangsstrom 4 mA für schneller Eingang
4 mA für normaler Eingang
Eingangsimpedanz 6 kOhm für schneller Eingang
6 kOhm für normaler Eingang
Konfigurierbare Filterzeit 0 ms für schneller Eingang / normaler Eingang und schneller Ausgang
1.5 ms für schneller Eingang / normaler Eingang und schneller Ausgang
12 ms für schneller Eingang / normaler Eingang und schneller Ausgang
4 ms für schneller Eingang / normaler Eingang und schneller Ausgang
Prellfilterung 2 µs-4 ms konfigurierbar schneller Eingang / normaler Eingang und schneller Ausgang
Maximum cable distance between devices <30 m für schneller Eingang
<30 m für schneller Ausgang
<30 m für normaler Eingang
Isolierung zwischen Kanal und interner Logik 500 Vrms AC
Isolierung zwischen Kanälen Keine
Diskrete Ausgangslogik Source
Diskrete Ausgangsspannung 24 V DC
Ausgangsspannungsgrenzen 19.2...28.8 V
Digitaler Ausgangsstrom 4 mA für schneller Ausgang
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V DC für Energieversorgung für integrierte Expertenmodule
24 V DC für E/A-Energieversorgungssegment
24 V DC für Haupt-Spannungsversorgung
Nennhilfsspannungsbereich 20,4…28,8 V
Nennstrom [In] 0,04 A für Energieversorgung für integrierte Expertenmodule
10 A für E/A-Energieversorgungssegment
0,31 A für Haupt-Spannungsversorgung
Spitzenstrom 100 kA (Dauer = <= 70 s) für Haupt-Spannungsversorgung
25 kA (Dauer = <= 500 s) für E/A-Energieversorgungssegment
50 kA (Dauer = <= 150 s) für Energieversorgung für integrierte Expertenmodule
1,2 A (Dauer = > 70 s) für Haupt-Spannungsversorgung
Maximale Leistungsaufnahme in W 14,14 W
Ausführungszeit pro Anweisung 22 ns boolesch
Speicherbeschreibung Flash 128 MB
Interner RAM 64 MB
Taktgeber Ohne benutzerseitige Kalibrierung Uhr, Uhrversatz < 30 s/Monat bei 25 °C
Mit benutzerspezifischer Kalibrierung Uhr, Uhrversatz <= 6 s/Monat
Daten gesichert Variablen vom Typ Retain und Retain Persistent CR2477M Renata, 1,5 Jahre Autonomie
Integrierte Schnittstellen 1 isolierte serielle Schnittstelle mit Buchsen-RJ45 Steckverbinder, Protokoll: Modbus mit Master/Slave Methode, Übertragungsrahmen: RTU/ASCII oder ASCII-Nur-Zeichen-Modus, Physikalische Schnittstelle: RS232/RS485, Übertragungsrate: 300...115200 bps
1 isolierte serielle Schnittstelle mit Buchsen-RJ45 Steckverbinder, Protokoll: Ethernet Modbus TCP/IP mit Slave Methode, Physikalische Schnittstelle: 10BASE-T/100BASE-TX
1 isolierte serielle Schnittstelle mit Mini-B-USB Steckverbinder, Übertragungsrate: 480 Mbit/s
1 isolierte serielle Schnittstelle mit USB Typ A Steckverbinder, Übertragungsrate: 480 Mbit/s
2 freie PCI-Steckplätze
Zähleingangsnummer 8 Zähleingang/Zähleingänge bei 200 kHz
Lokale Signalisierung 1 LED pro Kanal für E/A-Status
1 LED für CAN0 STS
1 LED für MBS COM
1 LED grün/rot für APP0
1 LED grün/rot für APP1
1 LED grün/rot für Eth NS (Ethernet-Netzwerkstatus)
1 LED grün/rot für Eth ST (Ethernet-Status)
1 LED grün/rot für RUN/MS (Modulstatus)
1 LED grün/rot für USB-Host
1 LED grün/gelb für Eth LA (Ethernet aktiv)
1 LED rot für BATT (Batteriezustand)
Kennzeichnung CE
Montagehalterung Symmetrische DIN-Schiene
Breite 237,5 mm
Höhe 99 mm
Tiefe 85 mm
Produktgewicht 0,77 kg
Montage
Normen IEC 61131-2
CSA C22.2 Nr. 213
CSA C22.2 No 142
UL 508
Produktzertifizierungen CULus
CSA
GOST-R
C-Tick
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…55 °C ohne Lastminderung (waagerechter Einbau)
0…60 °C mit (waagerechter Einbau)
0…50 °C (senkrechter Einbau)
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…70 °C
Relative Feuchtigkeit 5…95 % ohne Kondensation
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 61131-2
Verschmutzungsgrad 2 entspricht IEC 60664
Aufstellungshöhe 0...2000 m
Aufbewahrungshöhe 0…3000 m
Vibrationsfestigkeit 1 gn bei 8,4…150 Hz auf DIN-Schiene
3.5 mm bei 5…8,4 Hz auf DIN-Schiene
Stoßfestigkeit 15 gn für 11 ms
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung 4 kV bei Kontakt entspricht EN/IEC 61000-4-2
8 kV in der Luft entspricht EN/IEC 61000-4-2
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder 1 V/m 2-2,7 GHz entspricht EN/IEC 61000-4-3
10 V/m 80...2000 MHz entspricht EN/IEC 61000-4-3
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale 1 kV (E/A) entspricht EN/IEC 61000-4-4
1 kV (abgeschirmtes Kabel) entspricht EN/IEC 61000-4-4
2 kV (Energieversorgungsleitungen) entspricht EN/IEC 61000-4-4
Stoßspannungsfestigkeit 0,5 kV Differentialbetrieb entspricht EN/IEC 61000-4-5
1 kV Gleichtakt entspricht EN/IEC 61000-4-5
Strahl-/leitungsgeb. Störung CISPR11
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months